添加到信号链设计器

OP193:  精密、微功耗单通道运算放大器

产品详情

OP193/OP293均为单电源运算放大器,具有高精度、低电源电流特性与低电压工作能力。为使单电源系统实现高性能,其输入和输出范围需包括地电压,而且输出摆幅在负供电轨至正电源的600 mV范围内。至于低电压工作,OP193/OP293可以采用低至+1.7 V或±0.85 V的电源供电。

OP193/OP293的高精度与低功耗特性组合,使之适合电池供电设备使用。这些器件耗用的电流很低,可以在低电压下工作,所以在其它放大器因电池耗竭或裕量不足停止工作之后,这些放大器仍能继续工作。

OP193/OP293的额定电源电压为+2 V(单电源)至±15 V(双电源),工作温度范围为–40°C至+125°C扩展温度范围,采用SOIC表贴封装。

应用

  • 数字秤
  • 应变计
  • 便携式医疗设备
  • 电池供电仪器仪表
  • 温度传感器放大器

特点和优势

  • 工作电压范围:+1.7 V至±18 V
  • 低电源电流:每个放大器15 μA
  • 低失调电压:100 μV(最大值)
  • 输出吸电流和源电流:±8 mA
  • 无反相
  • 单电源或双电源供电
  • 高开环增益:600 V/mV
  • 单位增益稳定

OP193引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP193/OP293: Precision, Micropower Operational Amplifiers Data Sheet (Rev C, 09/2009) (pdf, 373 kB) 产品数据手册 PDF
AN-358: 噪声与运算放大器电路  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
CN-0145  (pdf, 383 kB)
利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器
Circuit Note PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技术文章 HTML
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
《模拟对话》杂志 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
Very Low Voltage, Micropower Amplifiers (V, (S)< 3 V, I(SY) < 500 µA) Choosing and Using Them
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP193 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP193 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP193FS-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.06 N  材料信息 通知我 订购
OP193FSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.01 $ 1.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP193FSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP193FSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.81 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭