添加到信号链设计器

OP177:  超精密运算放大器

产品详情

新的替代产品
  • ADA4077-2 双通道版本,包括两种不同等级,在更低的输入偏置电流条件下可提供更低的失调电压和漂移以及更高的带宽及压摆率。

OP177是目前精度性能最高的运算放大器之一。失调电压在室温下的最大值仅为25 μV。OP177的超低VOS结合出色的0.1 μV/°C失调电压漂移最大值,无需进行外部VOS调节,从而可提高整个温度范围内的系统精度。

OP177在整个±10 V输出范围内的开环增益维持在12 V/μV。这款运算放大器的性能极其出色,例如CMRR最小值可达130 dB,PSRR最小值可达120 dB,电源电流最大值可达2 mA。诸多优异的规格参数可确保OP177在高闭环增益应用中的精确性能。

作为低噪声、双极性输入运算放大器,OP177也是斩波稳定放大器的经济替代方案。在提供斩波器级性能的同时,它没有噪声高、低频斩波器尖峰、物理尺寸过大、共模输入电压范围有限和外部储能电容器体积过大等常见问题。

OP177的温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。该产品提供8引脚PDIP封装及节省空间的8引脚SOIC封装。

特点和优势

  • 超低失调电压:TA = 25°C: 25 µV(最大值)
  • 出色的失调电压漂移:0.3 μV/°C(最大值)
  • 出色的开环增益和增益线性度:12 V/μV(典型值)
  • 共模抑制比(CMRR):130 dB(最小值)
  • 电源抑制比(PSRR):115 dB(最小值)
  • 低电源电流:2.0 mA(最大值)
  • 符合工业精度标准的运算放大器插口

OP177 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
OP177: Ultraprecision Operational Amplifier Data Sheet (Rev G, 09/2012) (pdf, 340 kB) 产品数据手册 PDF
CN-0061  (pdf, 330 kB)
利用低失真差分ADC驱动器AD8138和双通道、4.2 MSPS、 14位SAR ADC AD7357实现直流耦合、单端转差分转换
Circuit Note PDF
CN-0052  (pdf, 112 kB)
利用8/10/12/14位DAC AD5450/AD5451/AD5452/AD5453 实现单极性、精密直流数模转换
Circuit Note PDF
CN-0048  (pdf, 153 kB)
利用高速运算放大器AD8022实现差分和单端配置的12位、 3通道SAR ADC AD7265
Circuit Note PDF
CN-0042  (pdf, 267 kB)
在低失真直流耦合应用中驱动双极性SAR ADC AD7366/AD7367
Circuit Note PDF
CN-0041  (pdf, 98 kB)
利用低失真差分ADC驱动器AD8138和5 MSPS、12位SAR ADC AD7356 实现直流耦合、单端转差分转换
Circuit Note PDF
CN-0039  (pdf, 320 kB)
直流耦合差分和单端应用中的SAR ADC AD7266
Circuit Note PDF
CN-0040  (pdf, 108 kB)
利用低失真差分ADC驱动器AD8138和双通道、3 MSPS、 12位SAR ADC AD7352实现直流耦合、单端转差分转换
Circuit Note PDF
High-Voltage Monitor Features High Accuracy
... Article is on page 3 of PDF.
(Electronic Design, Ideas for Design, 8/19/2002)
技术文章 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? 常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
OP177 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

OP177 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
OP177FPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 3.04 $ 2.72 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP177FSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.04 $ 2.72 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP177FSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.72 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP177FSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.72 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP177GPZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 0.97 $ 0.83 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP177GS 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.09 $ 0.93 N  材料信息 查看PCN 订购
OP177GS-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.93 N  材料信息 查看PCN 订购
OP177GS-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.93 N  材料信息 查看PCN 订购
OP177GSZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.97 $ 0.83 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP177GSZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.83 Y  材料信息 查看PCN 订购
OP177GSZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.83 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭