| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| OP1177/OP2177/OP4177:精密,低噪声,低输入,偏置电流运算放大器数据手册 (Rev F, 05/2009) (pdf, 0) | 产品数据手册 | |
| OP1177/OP2177/OP4177: Precision Low Noise, Low InputBias Current Operational Amplifiers Data Sheet (Rev G, 11/2009) (pdf, 487 kB) | 产品数据手册 | |
| AN-940: 低噪声放大器选择指南 (pdf, 398 kB) | 应用笔记 | |
| AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance (pdf, 199 kB) | 应用笔记 | |
| AN-579: Versatile Programmable Amplifiers Using Digital Potentiometers with Nonvolatile Memory (pdf, 90 kB) | 应用笔记 | |
| AN-358: 噪声与运算放大器电路 (pdf, 593 kB) | 应用笔记 | |
| AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits (pdf, 593 kB) | 应用笔记 | |
| AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times (pdf, 106 kB) | 应用笔记 | |
|
CN-0151
(pdf, 736 kB)
利用DAC、运算放大器和MOSFET 晶体管,构建多功能高精度可编程电流源 |
Circuit Note | |
|
CN-0169
(pdf, 457 kB)
如何利用16位电压输出DAC AD5542A/AD5541A实现高精度电平设置 |
Circuit Note | |
|
使用同步采样ADC进行高性能多通道电力线监控[中文版]
作者:Colm Slattery,ADI公司 (模拟对话, 第41卷, 2007年1月) |
《模拟对话》杂志 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
运算放大器误差预算计算器
这款在线工具用图形方式说明简单运放缓冲器的范围、增益和精度问题。 |
Amplifier Error Budget Analysis | HTML |
| OP1177 SPICE Macro-Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。