停产产品 — ADR821:
2.5 V低功耗、精密基准电压源和运算放大器
ADR821/ADR827集精密基准电压源与运算放大器于一体,采用10引脚超小型封装(MSOP)。基准电压源和运算放大器均可以独立工作,用户可以灵活地组合配置。总工作电流小于400 µA,基准电压源的温度系数为15 ppm/°C,因此ADR82x非常适合要求高精度、低功耗的应用。
ADR82x提供1.25 V和2.5 V两种基准电压,同时分为两种等级。A级基准电压源提供30 ppm/°C的温度漂移性能,初始精度为±0.4%。B级基准电压源的温度漂移性能更高(15 ppm/°C),初始精度达±0.2%。所有型号产品的工作温度范围均为−40°C至+125°C。
应用
电池供电仪器仪表
便携式医疗仪器
数据采集系统
工业过程控制
汽车应用
Parts affected:
ADR821ARMZ-R2
,
ADR821ARMZ-REEL7
,
ADR821BRMZ-R2
,
ADR821BRMZ-REEL7
技术指标
| -3dB Bandwidth> |
1MHz |
| Slew Rate |
0.5V/µs |
| Input Voltage Noise |
16nV/rtHz |
| Input Offset Voltage |
100µV |
| Input Bias Current |
10nA |
| Vcc-Vee |
2.8V to 30V |