ADA4700-1:  100 V精密运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4700-1是一款高压、精密、单通道运算放大器,具有宽工作电压范围(±5 V至±50 V)和相对较高的输出驱动电流。其先进的设计结合低功耗(±50 V电源时为170 mW)、高带宽(3.5 MHz)、单位增益稳定的高压摆率以及自由相位反转等性能。此外还具有接近轨到轨的输出摆幅能力,使设计人员可实现最大的信噪比(SNR)。

ADA4700-1针对同时需要交流和直流精密性能的应用而设计,适合各类应用,包括高压测试设备和仪器、高压调节器和功率放大器、电源控制和保护,同时可用作具有宽输出范围传感器的放大器或缓冲器。它极为适合高强度LED测试应用,具有高度精确的电压和电流反馈以及前置驱动器,针对待测LED串可提供精确的电压和/或电流源激励。

ADA4700-1的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,具有超过145°C结温下热调节和集成限流功能。ADA4700-1提供散热增强型8引脚SOIC封装,带裸露焊盘。

应用

  • 自动和台式测试设备
  • 高压调节器和功率放大器
  • 数据采集和信号调理
  • 压电驱动器和前置驱动器
  • 通用电流检测

特点和优势

  • 低输入失调电压:
    ≤0.2 mV(典型值)
  • 高输出驱动电流:30 mA
  • 宽工作电压范围:±5 V至±50 V
  • 高压摆率:20 V/ìs(典型值)
  • 高增益带宽积:3.5 MHz(典型值)
  • 结温高于145°C时可进行热调节
  • 环境温度范围:-40° C至+85° C
  • 低输入偏置电流:≤ 15 nA(典型值)

ADA4700-1 引脚配置图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4700-1:高压精密运算放大器 (Rev 0, 08/2013) (pdf, 132 kB) 产品数据手册 PDF
ADA4700-1: High Voltage, Precision Operational Amplifier Data Sheet (Rev 0, 08/2013) (pdf, 132 kB) 产品数据手册 PDF
UG-670:评估采用SOIC封装的通用精密高压运算放大器  (pdf, 304 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADIsimOpAmp™
这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
模拟电桥向导
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADA4700 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4700-1 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4700-1ARDZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP 8 工业 Tube, 98 $ 3.23 $ 2.69 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4700-1ARDZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.69 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4700-1ARDZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.69 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADA4700-1 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVALPRAHVOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Evaluation Board for 8 lead High-Voltage Op Amps $ 27.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭