添加到信号链设计器

ADA4084-2:  30V低噪声、低功耗、RRIO双路运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADA4084-2是一款双通道、单电源、10 MHz带宽放大器,具有轨到轨输入与输出特性。该器件保证可采用3 V至30 V(或±1.5 V至±15 V)电源供电。

这款放大器非常适合要求交流性能与精密直流性能的单电源应用。带宽、低噪声与精度特性组合,则使它适合滤波器和仪器仪表等各种应用。

其它应用包括便携式电信设备、电源控制与保护,以及用作具有宽输出范围传感器的放大器或缓冲器。要求采用轨到轨输入放大器的传感器包括霍尔效应传感器、压电传感器和阻性传感器。

利用轨到轨输入和输出摆幅,设计人员可以在单电源系统中构建多级滤波器,并保持高信噪比。

ADA4084-2的额定温度范围为−40°C至+125°C工业温度范围。ADA4084-2双通道放大器采用8引脚SOIC和MSOP表面贴装封装。

ADA4084-2属于ADI公司不断扩展的高压低噪声运算放大器系列(见表1)。

如需低输入电压噪声放大器的完整产品选型表,请参考应用笔记AN-940 “最佳噪声性能:低噪声放大器选型指南”,可从www.analog.com下载。

应用
- 电池供电仪器仪表
- 电源控制和保护
- 电信
- DAC输出放大器
- ADC输入缓冲器

特点和优势

  • 轨到轨输入/输出
  • 低功耗:625 μA(典型值)
  • 增益带宽积:
    15.9 MHz(AV =100,典型值)
  • 单位增益交越:
    9.9 MHz(典型值)
  • −3 dB闭环带宽:
    13.9 MHz(±15 V,典型值)
  • 低失调电压:
    100 μV(SOIC,最大值)
  • 单位增益稳定
  • 高压摆率:4.6 V/μs(典型值)
  • 低噪声:
    3.9 nV/√Hz(1 kHz,典型值)

ADA4084-2 引脚配置图

类似产品

  • ADA4077-2:提供两个级别的双通道版本,对于双电源应用,在输入电压范围内具有更低的失调和漂移以及更高的线性度。
  • ADA4500-2:高线性度、零交越、5V运算放大器提供相似的速度和精度。

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4084 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4084-2 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4084-2ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.6x1.6 EP) 8 工业 Reel, 1500 - $ 2.85 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4084-2ACPZ-RL 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm w/1.6x1.6 EP) 8 工业 Reel, 5000 - $ 2.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4084-2ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 3.49 $ 2.85 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4084-2ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4084-2ARMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 2.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4084-2ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.49 $ 2.85 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADA4084-2ARZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADA4084-2ARZ-RL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.85 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭