ADA4077-4:  30 V、4 MHz、7 nV/√Hz、低失调和漂移、高精度四通道放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

单通道ADA4077-1、双通道ADA4077-2和四通道ADA4077-4放大器具有极低的失调电压和漂移,以及低输入偏置电流、噪声和功耗。使用1000 pF以上容性负载时输出稳定,无需外部补偿。

该放大器的应用包括传感器信号调理(例如热电偶、RTD、应变计)、过程控制前端放大器和光学及无线传输系统中的精密二极管功率测量。ADA4077-1、ADA4077-2和ADA4077-4适用于线路供电的便携式仪器仪表、精密滤波器和电压或电流测量及电平设置。

不同于其它竞争对手的产品,ADA4077-1/ADA4077-2/ADA4077-4具有MSL1额定性能,符合最严格的组装工艺标准,额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,适合要求最严苛的工作环境。

ADA4077-1和ADA4077-2采用8引脚SOIC封装(含B级)和8引脚MSOP封装(仅A级)。ADA4077-4采用14引脚TSSOP封装和14引脚SOIC封装。

应用

  • 过程控制前端放大器
  • 无线基站控制电路
  • 光纤网络控制电路
  • 仪器仪表
  • 传感器和控制元件: 热电偶、RTD、应变电桥和分流测量
  • 精密滤波器

特点和优势

  • 低失调电压:
    最大值50 μV (SOIC)
    最大值120 μV (TSSOP)
  • 低电压漂移:
    最大值0.75 μV/°C (SOIC)
    最大值1.2 μV/°C (TSSOP)
  • 25°C时最大失调电压,
    −40°C至+125°C最大漂移
  • 额定MSL1
  • 低输入偏置电流:
    1 nA(最大值)
  • 低电压噪声密度:
    7 nV/√Hz (典型值,f = 1000 Hz)
  • 共模抑制比(CMRR)、电源抑制比(PSRR)和Avo:
    >120 dB(最小值)
  • 低电源电流:
    每个放大器400 μA(典型值)
  • 宽带宽:4 MHz(典型值)
  • 双电源供电:
    ±2.5 V至±15 V
  • 单位增益稳定
  • 无相位反转

ADA4077-4引脚配置图

类似产品

  • OP07D:提供单通道低成本替代版本。
  • AD8622AD8624:提供双通道和四通道版本,具有更低的输入偏置电流、电源电流及轨到轨输出电压。
  • ADA4084-2:提供双通道版本,具有更高的带宽和压摆率、更低的电压噪声以及轨到轨输入和输出,单电源应用具有最大动态范围。

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADA4077-1/ADA4077-2/ADA4077-4: (Rev B, 02/2014) (pdf, 649 kB) 产品数据手册 PDF
ADA4077-1/ADA4077-2/ADA4077-4: 4 MHz, 7 nV/√Hz, Low Offset and Drift, High Precision Amplifiers Data Sheet (Rev B, 02/2014) (pdf, 649 kB) 产品数据手册 PDF
WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part I)
This first part of a two-part series will explore the noise topic in detail and provide tips and answers to these types of questions.
在线研讨会 WEBCAST
MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 425 kB) 技术文章 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
模拟电桥向导
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
ADA4077 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4077-4 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4077-4ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 3.81 $ 2.90 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4077-4ARUZ-R7 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 1000 - $ 2.90 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4077-4ARUZ-RL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 2.90 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4077-4ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 3.81 $ 2.90 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4077-4ARZ-R7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 2.90 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4077-4ARZ-RL 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - $ 2.90 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-4评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭