添加到信号链设计器

AD8698:  精密、轨到轨输出运算放大器

产品详情

新的替代产品 对于要求轨到轨输出和更低输入偏置的新设计,可考虑使用 AD8622

AD8698是一款精密的轨到轨输出、低噪声、低输入偏置电流运算放大器。失调电压非常低,最大值为100 µV,温度漂移低于2 µV/°C,从而无需进行手动失调调整。该器件非常适合高阻抗传感器使用,低输入偏置电流和失调电流能使失调误差降至最小。

在光电二极管放大器、DAC I/V放大器、滤波器和ADC输入放大器等各种应用中,轨到轨输出可以使动态范围达到最大。AD8698双路放大器提供8引脚MSOP和8引脚窄体SOIC两种封装。MSOP封装产品仅提供卷带和卷盘形式。

特点和优势

  • 低失调电压:100 µV(最大值)
  • 低失调电压漂移:2 µV/°C(最大值)
  • 低输入偏置电流:700 pA(最大值)
  • 低噪声:8 nV/√Hz
  • 高共模抑制比:118 dB(最小值)
  • 无反相

AD8698 引脚配置框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8698:  Dual Precision, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier Data Sheet  (Rev 0, 05/2004) (pdf, 317 kB) 产品数据手册 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8698 SPICE Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8698 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8698ARMZ-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
AD8698ARZ 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  材料信息 查看PCN/PDN 联络ADI
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭