添加到信号链设计器

AD8667:  低噪声、精密16 V CMOS、轨到轨双通道放大器

产品详情

新的替代产品
  • AD8657AD8546适合需要全RRIO 18 V放大器的低功耗应用

AD866x均为轨到轨输出放大器,采用ADI公司的DigiTrim® 调整专利技术来实现低失调电压特性。AD866x具有最高16 V的宽工作电压范围,另外还具有低输入偏置电流、低输入失调电压和低电流噪声等特性。

低失调、极低输入偏置电流和宽电源电压范围特性相结合,使这些放大器适合各种通常需要较昂贵JFET放大器的应用。诸如光电二极管等采用高阻抗传感器的系统,均可受益于低输入偏置电流、低噪声、低失调和宽带宽等特性组合优势。

该系列采用5 V至16 V单电源供电或±2.5 V至±8 V双电源供电,支持多种应用。轨到轨输出能够提高动态范围,从而可驱动低频数据转换器。低偏置电流漂移非常适合精密电流电压转换器。该系列运算放大器还具有精密失调、失调漂移和低噪声组合特性,因而成为仪表仪器和医疗应用中增益、直流失调调整和有源滤波器的理想选择。这些低功耗运算放大器可用于远程或无线应用中的IR温度计、pH和ORP仪表、压力传感器前端以及其他传感器信号调理电路。

AD8663/AD8667/AD8669的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。单路AD8663提供窄体8引脚SOIC封装和超薄8引脚LFCSP封装。双路AD8667提供窄体8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。四路AD8619提供14引脚小型TSSOP和14引脚SOIC两种封装。

应用

  • 传感器前端
  • 跨导放大器
  • 静电计应用
  • 光电二极管放大
  • 低功耗ADC驱动器
  • 医疗诊断仪器
  • pH 和 ORP 计量表和探针
  • DAC 或 REF 缓冲
  • 数据手册,Rev. B,1/08

    特点和优势

    • 低失调电压:175 μV(最大值,VSY = 5 V)
    • 低电源电流:每个放大器275 μA(最大值)
    • 单电源供电:5 V至16 V
    • 低噪声:23 nV/√Hz
    • 低输入偏置电流:300 fA
    • 单位增益稳定
    • 提供小型封装
      3 mm × 3 mm
      8引脚LFCSP
      8引脚 MSOP
    • 其他封装
      8引脚SOIC
      14引脚SOIC
      14引脚TSSOP

    AD8667 引脚配置

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8663/AD8667/AD8669: Low Noise, Precision, 16 V, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet (Rev C, 04/2013) (pdf, 1207 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-849: 将运算放大器用作比较器  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-849: Using Op Amps as Comparators  (pdf, 117 kB) 应用笔记 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8667 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8667 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8667ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 1.92 $ 1.69 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8667ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 1.92 $ 1.69 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8667ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.92 $ 1.58 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8667ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 1.92 $ 1.58 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8667ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 1.92 $ 1.58 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭