| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8661/AD8662/AD8664: Low Noise, Precision 16 V CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet (Rev D, 08/2006) (pdf, 613 kB) | 产品数据手册 | |
|
CN-0192
(pdf, 196 kB)
用于AD2S1210旋变数字参考信号输出的高电流驱动器 |
Circuit Note | |
|
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems
(pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems. |
概况 | |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| AD8662 SPICE Model | SPICE 模型 | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。