添加到信号链设计器

AD8644:  18 V运算放大器(四路)

产品详情

AD8614(单路)和AD8644(四路)均为单电源、5.5 MHz带宽、轨到轨放大器,并针对LCD监视器应用进行了优化。

这些器件都采用ADI公司的高压超快速互补双极性(HV-XFCB)工艺制造。此项专有工艺包含槽隔离晶体管,用来降低内部寄生电容,从而可改善增益带宽、相位余量和容性负载驱动。每个放大器的电源电流较低,仅800 μA(典型值),这对便携式或高密度集成设计至关重要。此外,与标准视频放大器相比,轨到轨输出摆幅能够提供更大的动态范围和控制能力。

这些器件均采用5 V至18 V电源供电。70 mA输出驱动电流、高压摆率和高容性驱动能力相结合的独特优势,使AD8614/AD8644成为LCD应用的理想之选。

AD8614和AD8644的额定温度范围为-20±C至+85±C,提供5引脚SOT-23、14引脚TSSOP和14引脚SOIC表面贴装三种封装,且采用卷带和卷盘形式。

应用

  • LCD伽马和VCOM驱动器
  • 调制解调器
  • 便携式仪器仪表
  • 直接存取装置
  • 数据手册,Rev. B,9/07

    特点和优势

    • 单位增益带宽:5.5 MHz
    • 低失调电压:1.0 mV
    • 压摆率:7.5 V/µs
    • 单电源供电:5 V至18 V
    • 高输出电流:70 mA
    • 低电源电流:每个放大器800 µA
    • 能稳定驱动较大容性负载
    • 轨到轨输入和输出

    AD8644 引脚配置框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8614/AD8644: Single and Quad 18 V Operational Amplifiers Data Sheet (Rev B, 09/2007) (pdf, 332 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-358: 噪声与运算放大器电路  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
    AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) 应用笔记 PDF
    AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
    AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8614/AD8644 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8644 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8644AR 产品状态: 停产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 - - N  材料信息 通知我 联络ADI
    AD8644AR-REEL 产品状态: 停产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - - N  材料信息 通知我 联络ADI
    AD8644AR-REEL7 产品状态: 停产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - - N  材料信息 通知我 联络ADI
    AD8644ARU 产品状态: 停产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 - - N  材料信息 通知我 联络ADI
    AD8644ARUZ 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Tube, 96 $ 2.78 $ 2.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8644ARUZ-REEL 产品状态: 量产 14 ld TSSOP 14 工业 Reel, 2500 - $ 2.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8644ARZ 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Tube, 56 $ 2.81 $ 2.40 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8644ARZ-REEL 产品状态: 停产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 2500 - - Y  材料信息 通知我 联络ADI
    AD8644ARZ-REEL7 产品状态: 量产 14 ld SOIC 14 工业 Reel, 1000 - $ 2.40 Y  材料信息 查看PCN 订购