添加到信号链设计器

AD8641:  低功耗、轨到轨输出、精密JFET放大器,采用5引脚SC70和8引脚SOIC无铅封装

产品详情

AD8641/AD8642/AD8643均为低功耗、精密JFET输入放大器,具有极低的输入偏置电流和轨到轨输出特性。此外还具有近似轨到轨输入与轨到轨输出摆幅能力,因而设计人员可以在单电源系统中缓冲CMOS DAC、ASIC及其它宽输出摆幅器件。当容性负载大于500 pF时,输出仍能保持稳定。

AD8641/AD8642/AD8643适合采用多通道电路板、要求低功耗、便于散热管理的应用。其它应用包括光电二极管、ATE基准电平驱动器、电池管理和工业控制。

AD8641/AD8642/AD8643的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。AD8641提供5引脚SC70和8引脚SOIC无铅封装。AD8642提供8引脚MSOP和8引脚SOIC无铅封装。AD8643提供14引脚SOIC和3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP无铅封装。


应用
  • 线路/电池供电仪表
  • 光电二极管放大器
  • 精密电流检测
  • 医疗仪器
  • 工业控制
  • 精密滤波器
  • 便携式音频
  • 自动测试设备
  • 特点和优势

    • 低电源电流:250 µA(最大值)
    • 极低输入偏置电流:1 pA(最大值)
    • 低失调电压:750 µV(最大值)
    • 单电源供电:5 V至26 V
    • 双电源供电:±2.5 V至±13 V
    • 轨到轨输出
    • 单位增益稳定
    • 无反相
    • SC70封装

    AD8641 引脚配置框图

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    AD8641 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8641 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8641AKSZ-R2 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 250 $ 2.31 $ 2.31 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8641AKSZ-REEL 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 10000 $ 0.00 $ 1.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8641AKSZ-REEL7 产品状态: 量产 5 ld SC70 5 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.47 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8641ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.83 $ 1.47 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8641ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8641ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.47 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭