添加到信号链设计器

AD8622:  低功耗、低噪声、低偏置电流、精密双通道RRO运算放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8622是一款双通道、精密、轨到轨输出运算放大器,在温度和电源电压范围内,电源电流仅为350 μA(最大值)。它还具有极低失调、漂移和电压噪声,而且输入偏置电流在整个工作温度范围内均非常低。

AD8624的典型失调电压仅为10 µV,失调漂移为0.5 µV/°C,噪声仅为0.2 μV p-p(0.1 Hz至10 Hz),因而特别适合不容许存在较大误差源的应用。许多系统都可以利用AD8622提供的低噪声、直流精度和轨到轨输出摆幅特性,使信噪比和动态范围达到最大,实现低功耗操作。AD8622的额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供无铅SOIC和MSOP两种封装。


应用

  • 便携式精密仪器仪表
  • 激光二极管控制环路
  • 医疗仪器
  • 应变计放大器
  • 热电偶放大器
  • 特点和优势

    • 极低失调电压:125 µV(最大值)
    • 电源电流:每个放大器215 μA(典型值)
    • 输入偏置电流:200 pA(最大值)
    • 低输入失调电压漂移:1.2 μV/°C(最大值)
    • 极低电压噪声:11 nV/√Hz
    • 工作温度:-40°C至+125°C
    • 轨到轨输出摆幅
    • 单位增益稳定
    • 工作电压:±2.5 V至±15 V

    AD8622 引脚配置图

    类似产品

    ADA4077-2 双通道版本,包括两种不同等级,在更低的输入偏置电流条件下可提供更低的失调电压和漂移以及更高的带宽及压摆率。

    ADA4096-2ADA4096-4 双通道和四通道,具有更低功耗、30V、轨到轨输入/输出运算放大器。

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8622/AD8624: 低功耗、精密、轨到轨输出运算放大器 (Rev C, 06/2011) (pdf, 597 kB) 产品数据手册 PDF
    AD8622/AD8624: Low Power, Precision Rail-to-Rail Output Op Amp Data Sheet (Rev C, 06/2011) (pdf, 597 kB) 产品数据手册 PDF
    CN0240: 具有270 V共模抑制性能的双向隔离式高端电流检测模块  (pdf, 336 kB) Circuit Note PDF
    CN-0127  (pdf, 109 kB)
    利用运算放大器AD8622和ADA4062-2构建精密、低噪声、 高增益8极点有源低通滤波器
    Circuit Note PDF
    MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
    MS-2251: Data Sheet Intricacies—Absolute Maximum Ratings and Thermal Resistances  (pdf, 331 kB) 技术文章 PDF
    MS-2178: CareFusion与ADI之间的探讨:优化EEG放大器的性能并降低功耗  (pdf, 147 kB) 技术文章 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8622 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    产品推荐及参考设计

    精确设计,严谨验证,即取即用。
    了解更多

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8622 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8622ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 2.57 $ 1.96 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8622ARMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8622ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 1.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8622ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.57 $ 1.96 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
    AD8622ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 1.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8622ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.96 Y  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭