添加到信号链设计器

AD8620:  低输入偏置电流、宽带宽JFET精密双通道运算放大器

产品详情

AD8610(单通道)和AD8620(双通道)均为精度极高的JFET输入放大器,具有超低失调电压和漂移、极低输入电压和电流噪声、极低输入偏置电流和宽带宽等特性。与其它许多JFET放大器不同,AD8610的输入偏置电流在整个工作温度范围内都很低。AD8610能够以同相单位增益稳定驱动1000 pF以上的容性负载,在更高噪声增益时则可以轻松驱动更大的容性负载。即使具有1 kΩ负载,AD8610的摆幅也能达到电源电压的1.2 V范围内,从而在有限的电源电压下也能获得最大的动态范围。在反相或同相增益配置中,输出压摆率均为50 V/µs,达到0.01%精度的建立时间不到600 ns。AD8610还拥有高输入阻抗、出色的精度和极高的输出驱动能力,从而成为驱动高性能模数转换器输入及缓冲数模转换器输出的理想放大器。

AD8610和AD8620的具体应用包括:电子仪器仪表;ATE放大、缓冲和积分器电路;CAT/MRI/超声医疗仪器仪表;仪器级光电二极管放大;快速精密滤波器(包括PLL滤波器);以及高质量音频。

AD8610的额定温度范围为-40° C至+125° C扩展工业温度范围。AD8610提供8引脚窄体SOIC和小型MSOP8表面贴装两种封装。AD8620提供8引脚窄体SOIC封装。MSOP8封装器件仅提供卷带和卷盘形式。

特点和优势

  • 低噪声:6 nV/√Hz
  • 低失调电压:100 µV(最大值)
  • 低输入偏置电流:10 pA(最大值)
  • 快速建立:0.01%建立时间为600 ns
  • 低失真
  • 单位增益稳定
  • 无反相
  • 双电源供电:±5 V至±13 V

AD8620 引脚配置

AD8620 框图
AD8620 引脚配置

类似产品

  • Looking for higher slew rates for faster settling times and operation with +/-15V supplies? Consider the ADA4627-1.
  • Looking for a lower power alternative capable of ±15V operation? Consider the ADA4610-2 or ADA4001-2 which also offers rail-to-rail output.

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8610/AD8620: Precision Very Low Noise Low Input Bias Current Wide Bandwith JFET Op Amp Data Sheet  (Rev F, 05/2008) (pdf, 3864 kB) 产品数据手册 PDF
AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: 通用精密运算放大器评估板  (pdf, 541 kB) 应用笔记 PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: 用户指南:运算放大器规格参数的应用和测量  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) 应用笔记 PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) 应用笔记 PDF
CN-0047  (pdf, 354 kB)
在采用单端工业级信号的应用中使用8通道ADC AD7328
Circuit Note PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8620 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8620 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8620AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 10.27 $ 8.64 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8620AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 8.64 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8620AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 8.64 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8620ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 8.91 $ 7.50 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8620ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 7.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8620ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 7.50 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8620BR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 19.25 N  材料信息 查看PCN 订购
AD8620BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 19.81 $ 16.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8620BRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 16.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8620BRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 16.70 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭