添加到信号链设计器

AD8529:  8 MHz轨到轨运算放大器

产品详情

AD8519和AD8529均为轨到轨输出双极性放大器,单位增益带宽为8 MHz,典型失调电压小于1 mV。

AD8519可以在SC70和SOT-23封装中实现高精度和宽带宽特性。低电源电流特性则使AD8519/AD8529成为电池供电应用的理想之选。AD8519/AD8529的轨到轨输出摆幅大于标准视频运算放大器,因而可用于要求动态范围大于标准视频运算放大器的应用。AD8519/AD8529的压摆率为2.9 V/μs,因此特别适合驱动ASIC输入,如语音编解码器等。

AD8519采用小尺寸SC70封装,因而可靠近传感器放置,从而减少外部噪声影响。

AD8519/AD8529的额定温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。AD8519提供5引脚SC70、5引脚SOT-23、8引脚SOIC表面贴装三种封装。AD8529提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。

应用

  • 便携式通信
  • 麦克风放大器
  • 便携式电话
  • 传感器接口
  • 有源滤波器
  • PCMCIA卡
  • ASIC输入驱动器
  • 佩戴式计算机
  • 电池供电设备
  • 电压基准缓冲器
  • 个人数字助理
  • 数据手册,Rev. D,5/07

    特点和优势

    • 节省空间的SC70和SOT-23封装
    • 宽带宽:8 MHz (5 V)
    • 低失调电压:1.2 mV(最大值)
    • 轨到轨输出摆幅
    • 压摆率:2.9 V/μs
    • 单位增益稳定
    • 单电源供电:2.7 V至12 V

    AD8529 引脚配置框图

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8519/AD8529: 8 MHz Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev D, 05/2007) (pdf, 393 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) 应用笔记 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD8519/AD8529 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD8529 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD8529ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.24 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD8529ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.39 $ 1.24 Y  材料信息 通知我 订购
    AD8529ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.24 Y  材料信息 通知我 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    PRAOPAMP Evaluation Board
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭