添加到信号链设计器

AD8510:  精密、极低噪声、低输入偏置电流、宽带宽JFET运算放大器(单通道)

产品详情

AD8510/AD8512/AD8513分别为单通道、双通道和四通道精密JFET放大器,具有低失调电压、低输入偏置电流、低输入电压噪声和低输入电流噪声特性。

低失调、低噪声和极低输入偏置电流这些特性相结合,使这些放大器特别适合高阻抗传感器放大以及采用分流的精密电流测量应用。直流精度、低噪声和快速建立时间特性相结合,则使医疗仪器、电子测量和自动测试设备可以获得优异的精度。与许多竞争产品不同,即使容性负载相当大,AD8510/ AD8512/AD8513也能保持快速建立性能。不同于许多旧式JFET放大器,当输入电压超过最大共模电压范围时,AD8510/AD8512/AD8513不会发生输出反相。

AD8510/AD8512/AD8513在容性负载下仍提供快速压摆率和极高稳定性,因此非常适合高性能滤波器使用。低输入偏置电流、低失调和低噪声特性,使光电二极管放大器电路具有较宽的动态范围。低噪声、低失真、高输出电流和出色的速度,则使AD8510/AD8512/AD8513成为音频应用的绝佳选择。

AD8510/AD8512均提供8引脚窄体SOIC_N和8引脚MSOP两种封装。MSOP封装器件仅提供卷带和卷盘形式。AD8513提供14引脚SOIC_N和TSSOP两种封装。

AD8510/AD8512/AD8513的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。

应用
  • 仪器仪表
  • 多极滤波器
  • 精密电流测量
  • 光电二极管放大器
  • 传感器
  • 音频

数据手册, Rev. I, 3/09

特点和优势

  • 0.1%快速建立时间:500 ns
  • 低失调电压:400 μV(最大值)
  • 低TCVOS: 1 μV/°C(典型值)
  • 低输入偏置电流:25 pA(典型值,VS = ±15 V)
  • 低噪声:8 nV/√Hz(典型值,f = 1 kHz)
  • 低失真:0.0005%
  • 无反相
  • 单位增益稳定

AD8510 引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8510/AD8512/AD8513: Precision, Very Low Noise, Low Input Bias Current, Wide Bandwidth JFET Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev I, 03/2009) (pdf, 459 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1264: 高分辨率工业应用中的精密信号调理  (pdf, 469 kB) 应用笔记 PDF
AN-1264: Precision Signal Conditioning for High Resolution Industrial Applications  (pdf, 469 kB) 应用笔记 PDF
CN-0151  (pdf, 736 kB)
利用DAC、运算放大器和MOSFET 晶体管,构建多功能高精度可编程电流源
Circuit Note PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD8510 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8510 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8510ARMZ 产品状态: 量产 MICRO SOIC 8 工业 Tube, 50 $ 1.16 $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8510ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8510ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 1.16 $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD8510ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8510ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 0.95 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8510BR-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.82 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
AD8510BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 2.47 $ 2.33 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8510BRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 - $ 2.33 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD8510BRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 1000 - $ 2.33 Y  材料信息 查看PCN 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭