添加到信号链设计器

AD823A:  双通道、17 MHz轨到轨FET输入放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD823A是一款双通道、精密、17 MHz、JFET输入运算放大器,采用超快速互补双极性(XFCB)工艺制造,可以采用3 V至36 V单电源或±1.5 V至±18 V双电源供电。它具有单电源供电能力,在单电源模式下输入电压范围可扩展至地电压以下。IOUT ≤ 100 µA时,输出电压摆幅可扩展至各供电轨17 mV以内,以提供出众的输出动态范围。

直流精度性能包括最大700 μV的失调电压、1 μV/°C的失调电压漂移、0.3 pA的典型输入偏置电流以及低输入电压噪声,源阻抗最高可达1 GΩ。AD823A提供17 MHz、−3 dB带宽、-110 dB THD (20 kHz)、30 V/µs压摆率和每个放大器2.6 mA的低电源电流。AD823A可作为跟随器驱动1000 pF以上的直接容性负载,以及从供电轨提供40 mA、0.5 V的线性输出电流。这一特性使该放大器可处理广泛的负载条件。

交流和直流性能的组合,加上出色的负载驱动能力,使该放大器具有丰富多样的功能特性,非常适合ADC驱动器、高速有源滤波器和其他低压、高动态范围系统等应用。

AD823A具有−40°C至+85°C的工业温度范围,提供8引脚SOIC和8引脚MSOP两种封装。

应用

• 电池供电的精密仪器仪表
• 光电二极管前置放大器
• 有源滤波器
• 12位至16位数据采集系统
• 医疗仪器

特点和优势

  • 单电源供电
    - 轨到轨输出摆幅
    - 输入电压范围扩展至地电压以下
    - 3 V至36 V单电源能力
  • 高负载驱动能力
    - 容性负载驱动:1000 pF (G = +1)
    - 从电源提供40 mA、0.5 V线性输出电流
  • 2.6 mA/放大器的极佳交流性能
    - −3 dB带宽:17 MHz (G = 1)
    - 0.01%建立时间:325 ns(2 V步进)
    - 压摆率:30 V/µs
  • 良好的直流性能
    - 输入失调电压:700 µV(最大值)
    - 1 µV/°C失调电压漂移
    - 25 pA最大输入偏置电流
  • 低失真:−110 dBc(最差谐波,20 kHz)
  • 低噪声:14 nV/√Hz (10 kHz)
  • 输入至供电轨无反相

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD823A:双通道、17 MHz轨到轨FET输入放大器 (Rev B, 06/2012) (pdf, 581 kB) 产品数据手册 PDF
AD823A: Wide Supply Dual, 17 MHz, Rail-to-Rail FET Input Amplifier Datasheet (Rev B, 06/2012) (pdf, 349 kB) 产品数据手册 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD823A SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD823A 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD823AARMZ 产品状态: 量产 MICRO SOIC 8 Tube, 50 $ 2.87 $ 2.39 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD823AARMZ-R7 产品状态: 量产 MICRO SOIC 8 Reel, 1000 - $ 2.39 Y  材料信息 通知我 订购
AD823AARZ 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 Tube, 98 $ 3.35 $ 2.79 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
AD823AARZ-R7 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 Reel, 1000 - $ 2.79 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD823AARZ-RL 产品状态: 量产 SOIC 150 MIL 8 Reel, 2500 - $ 2.79 Y  材料信息 查看PCN 订购