添加到信号链设计器

AD822:  单电源、轨到轨、低功耗、FET输入双通道运算放大器

产品详情

AD822是一款双通道、精密、低功耗、FET输入运算放大器,可以采用5 V至30 V单电源或±2.5 V至±15 V双电源供电。该放大器具有单电源供电能力,输入电压范围可扩展至负供电轨以下,因此它在单电源模式下可以处理地电压以下的输入信号。输出电压摆幅可扩展至各供电轨10 mV以内,以提供最大的输出动态范围。

直流精度性能包括最大800 μV的失调电压、2 μV/°C的失调电压漂移、小于25 pA的输入偏置电流以及低输入电压噪声,源阻抗最高可达1 GΩ。单位增益带宽为1.8 MHz,10 kHz时总谐波失真(THD)为–93 dB,压摆率为3 V/μs,每个放大器的电源电流低至800 μA。


应用
  • 电池供电精密仪器仪表
  • 光电二极管前置放大器
  • 有源滤波器12位至14位数据采集系统
  • 医疗仪器
  • 低功耗基准电压源和调节器

AD822-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

特点和优势

  • 单电源供电
    轨到轨输出摆幅
    输入电压范围扩展至地电压以下
    单电源能力:5 V至30 V
    双电源能力:±2.5 V至±15 V
  • 高负载驱动能力
    容性负载驱动:350 pF (G = +1)
    输出电流:15 mA(最小值)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载AD822-EP (Rev 0)数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围(−55°C至+125°C)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12629 DSCC图纸号

AD822 连接图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD822: Single Supply, Rail-to-Rail Low Power FET-Input Op Amp Data Sheet (Rev I, 01/2010) (pdf, 589 kB) 产品数据手册 PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) 应用笔记 PDF
AN-244: IC 仪表放大器用户指南  (pdf, 522 kB) 应用笔记 PDF
CN-0064  (pdf, 319 kB)
采用AD5662 DAC、ADuM1401数字隔离器和外部放大器的 16位全隔离4 mA至20 mA输出模块
Circuit Note PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技术文章 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
《模拟对话》杂志 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
概况 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD822 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

产品推荐及参考设计

精确设计,严谨验证,即取即用。
了解更多

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD822 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD822AN 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 3.71 $ 3.37 N  材料信息 查看PCN 订购
AD822ANZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 工业 Tube, 50 $ 3.21 $ 2.88 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD822AR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.66 $ 3.28 N  材料信息 查看PCN 订购
AD822AR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.28 N  材料信息 查看PCN 订购
AD822AR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 3.66 $ 3.28 N  材料信息 查看PCN 订购
AD822ARMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Tube, 50 $ 3.16 $ 2.84 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD822ARMZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 工业 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.84 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD822ARZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 3.16 $ 2.84 Y  材料信息 通知我 订购
AD822ARZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.84 Y  材料信息 通知我 订购
AD822ARZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 3.16 $ 2.84 Y  材料信息 通知我 订购
AD822BR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 5.45 $ 4.90 N  材料信息 通知我 订购
AD822BR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.90 N  材料信息 通知我 订购
AD822BR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 5.45 $ 4.90 N  材料信息 通知我 订购
AD822BRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Tube, 98 $ 4.70 $ 4.23 Y  材料信息 通知我 订购
AD822BRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 4.23 Y  材料信息 通知我 订购
AD822BRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 工业 Reel, 750 $ 4.70 $ 4.23 Y  材料信息 通知我 订购
AD822TRZ-EP 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 军用 Tube, 98 $ 6.14 $ 5.52 Y  材料信息 通知我 订购
AD822TRZ-EP-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 军用 Reel, 1000 - $ 5.52 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭