添加到信号链设计器

AD795:  低功耗、低噪声精密FET运算放大器

产品详情

AD795是一款低噪声、精密、FET输入运算放大器。它既具有双极性输入运算放大器的低电压噪声和低失调漂移,又具有FET输入器件的极低偏置电流。1014(Ω)共模阻抗可确保输入偏置电流实质上与共模电压和电源电压变化无关。

AD795具有出色的直流性能以及经过测试的保证最大输入电压噪声。最大输入偏置电流为1 pA,最大失调电压为250 µV,最大电源电流仅为1.5 mA。

此外,保证低输入噪声为2.5 µV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz),10 kHz时的最大噪声电平为11 µV/√Hz,经过测试的额定输入失调电压漂移最大值仅为310µV/°C。

AD795可用于许多高输入阻抗、低噪声应用。AD795J和AD795K的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。AD795提供8引脚小型塑封DIP和8引脚表贴(SOIC)两种封装。

应用
  • 低噪声光电二极管预放大器
  • CT 扫描仪
  • 精密的电流到电压转换器

特点和优势

  • Burr-Brown OPA-111、OPA-121运算放大器的
      低功耗替代产品
  • 低噪声
      3.3 µV峰峰值(最大值,0.1 Hz至10 Hz)
      11 nV/√Hz (最大值,10 kHz)
      0.6 fA/√Hz (1 kHz)
  • 高直流精度
       失调电压:500 µV (最大值)
      漂移:10 µV/°C (最大值)
      输入偏置电流:2 pA (最大值)
      低功耗:
    电源电流:1.5 mA(最大值)

AD795引脚配置

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD795 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD795 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD795JR 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 4.24 $ 3.81 N  材料信息 通知我 订购
AD795JR-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.81 N  材料信息 通知我 订购
AD795JR-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.81 N  材料信息 通知我 订购
AD795JRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 3.74 $ 3.38 Y  材料信息 通知我 订购
AD795JRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.38 Y  材料信息 通知我 订购
AD795JRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.38 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

PRAOPAMP Evaluation Board
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 产品状态: 量产 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 产品状态: 量产 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 产品状态: 量产 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 产品状态: 量产 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 产品状态: 量产 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭