添加到信号链设计器

AD746:  双通道、精密、500 ns建立时间、BiFET运算放大器

产品详情

AD746是一款双通道运算放大器,单芯片上内置两个AD744 BiFET运算放大器。这些精密单芯片运算放大器具有出色的直流特性、快速建立时间、高压摆率和充裕的带宽。此外,AD746还提供共用同一芯片的放大器本身所具有的高度匹配交流和直流特性。

AD746的单极点响应特性可提供快速建立时间:0.01%建立时间为500 ns。该特性及高直流精度,使这款器件适合用作12或14位DAC/ADC的缓冲放大器。此外,0.0001%的低总谐波失真(THD)和高度匹配的交流特性,也使该器件成为许多要求苛刻的音频应用的理想放大器。

AD746实行内部补偿,可作为单位增益反相器或增益为2及以上的同相放大器稳定工作。它按性能分为四级。AD746J的额定温度范围为0 °C至+70 °C商用温度范围。AD746A和AD746B的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD746S按照MIL-STD-883B Rev. C标准加工,额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围。

AD746提供三种8引脚封装:小型塑封DIP、密封Cerdip和表贴(SOIC)。

应用

  • 12/14位DAC的双通道输出缓冲器
  • 精密ADC、宽带前置放大器和低失真音频电路的输入缓冲器
  • 特点和优势

    • 交流性能
      0.01%建立时间:500 ns(10 V步进)
      压摆率:75 V/µs
      总谐波失真(THD):0.0001%
      增益带宽:13 MHz
      对于+2或更高的增益实行内部补偿
    • 单通道版本:AD744
    • 直流性能
      失调电压:0.5 mV(最大值,AD746B)
      漂移:10 µV/°C(最大值,AD746B)
      开环增益:175 V/mV(最小值,AD746B)
      噪声:2 µV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz)
      提供小型塑封DIP、Cerdip和表贴封装
    • 依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式

    AD746引脚配置

    文档

    快讯名称 内容类型 文件类型
    AD746: Dual Precision, 500 ns Settling, BiFET Op Amp Data Sheet (Rev B, 09/1989) (pdf, 428 kB) 产品数据手册 PDF
    AN-581: 单电源应用中的偏置和去耦运算放大器  (pdf, 0) 应用笔记 PDF
    AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) 应用笔记 PDF
    AN-417: 在低压高速系统中利用快速轨到轨运算放大器减少设计限制  (pdf, 228 kB) 应用笔记 PDF
    AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    应用笔记 PDF
    AN-402: 以输入箝位放大器取代输出箝位运算放大器  (pdf, 294 kB)
    目前,多数箝位放大器都依赖于一种称为输出箝位放大器(OCA)的输出箝位架构。一种被称为输入箝位放大器(ICA)的新型架构可提供更高的箝位精度和更低的失真。
    应用笔记 PDF
    AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    应用笔记 PDF
    MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) 技术指南 PDF
    MT-059: 补偿输入电容对电流电压转换器所用电压反馈和电流反馈型运算放大器的影响  (pdf, 69 kB) 技术指南 PDF
    MT-058: 反馈电容对VFB和CFB运算放大器的影响  (pdf, 320 kB) 技术指南 PDF
    MT-056: 高速电压反馈运算放大器  (pdf, 109 kB) 技术指南 PDF
    MT-053:运算放大器失真:HD、THD、THD + N、IMD、SFDR、MTPR  (pdf, 455 kB) 技术指南 PDF
    MT-052:运算放大器噪声指数:不要被误导  (pdf, 199 kB) 技术指南 PDF
    MT-050: 二阶系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 38 kB) 技术指南 PDF
    MT-049:单极点系统的运算放大器总输出噪声计算  (pdf, 40 kB) 技术指南 PDF
    MT-048:运算放大器噪声关系:1/f噪声、均方根(RMS)噪声与等效噪声带宽  (pdf, 81 kB) 技术指南 PDF
    MT-047:运算放大器噪声  (pdf, 72 kB) 技术指南 PDF
    MT-033:电压反馈型运算放大器的增益和带宽  (pdf, 251 kB) 技术指南 PDF
    MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) 技术指南 PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    在线研讨会 WEBCAST
    UG-128:SOIC封装的双通道高速运算放大器通用评估板  (pdf, 316 kB) 用户指导 PDF
    RAQs index 非常见问题解答 HTML
    术语表 专业词汇表 HTML

    设计工具,模型,驱动及软件

    快讯名称 内容类型 文件类型
    dBm/dBu/dBv Calculator
    This calculator converts between standard units of power measurement and signal strength.
    工具与转换 HTML
    Power Dissipation vs Die Temp
    This tool estimates die temperature and power dissipation based on the supply voltages, ambient temperature, load characteristics, and package thermal data.
    工具与转换 HTML
    ADIsimOpAmp™
    这款工具可帮助用户选择、评估电压反馈型运算放大器以及排除故障。它使用典型数据模拟所选放大器的行为。借助这款工具,用户可以选择放大器,配置电路,施加信号,以及评估性能。它可用于检查放大器在给定电路中的特性,例如带宽、压摆率、输入/输出范围、增益误差、负载电流、稳定性问题和直流误差。
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    Analog Filter Wizard 2.0
    The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML
    运放稳定性
    演示运放缓冲器的稳定性影响的小应用程序。
    Design Calculators HTML
    AD746 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

    评估套件,原理图符号和PCB封装

    评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

    原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

    Sample样片申请及购买

    价格,封装及供货状态

    AD746 型号选项
    产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD746JNZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 4.74 $ 4.26 Y  材料信息 查看PCN 订购
    AD746JRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 4.74 $ 4.37 Y  材料信息 通知我 订购
    AD746JZ-REEL7 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 750 - - Y  材料信息 查看PDN 订购
    AD746SCHIPS 产品状态: 量产 CHIPS OR DIE 0 商业 Tray, 100 - $ 45.20 Y  材料信息 通知我 联络ADI
    AD746SQ 产品状态: 最后订购时间 8 ld CerDIP 8 军用 Tube, 48 $ 31.86 $ 27.08 N  材料信息 查看PCN/PDN 订购
    AD746SQ/883B 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 军用 Tube, 48 $ 55.97 $ 50.37 N  材料信息 查看PCN 订购
    帮助

    这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

    AD746 评估板
    产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
    购买/样片
    AD746JR-EBZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 -
    AD746JRZ 产品状态: 量产 8-Lead SOIC $ 9.46 -

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

    查看库存和订购

    浏览代理商名单
    沪ICP备09046653号
    产品评价 X
    content here.
    content here.

    产品评价

    关闭