添加到信号链设计器

AD745:  超低噪声、高速、BIFET运算放大器

产品详情

新的替代产品 最新替代方案
ADA4637-1 36 V、80 MHz、低噪声、低偏置电流JFET运算放大器

AD745是一款超低噪声、高速、FET输入运算放大器。它既具有双极性输入运算放大器的超低电压噪声和高速特性,又具有FET输入器件的极低输入电流。该器件提供20 MHz带宽和12.5 V/µs压摆率,因而成为要求低噪声和高直流精度的高速应用的理想之选。此外,这款放大器不会发生输出反相。作为一款FET输入单芯片运算放大器,AD745具有无与伦比的噪声性能:10 kHz时经过测试的保证最大输入电压噪声为4 nV/√Hz,0.1 Hz至10 Hz带宽的最大噪声为1.0 µV p-p。该器件还具有出色的直流性能,最大输入偏置电流为250 pA,最大失调电压为0.5 mV。

AD745的内部补偿针对较高增益进行了优化,可提供更高的带宽和更快的压摆率。因此,在低电平信号要求采用一个放大器,并且在这些较高增益时能提供高放大倍率与宽带宽的应用中,它特别适合用作前置放大器。AD745按性能分为五级。AD745J和AD745K的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。AD745A、AD745B具有工业温度范围-40°C至+85°C。AD745S则采用额定军用温度范围-55°C至+125°C,按照MIL-STD-883B Rev.C标准进行加工。

AD745提供8引脚小型塑封DIP、8引脚cerdip、16引脚SOIC三种封装及裸片形式。

特点和优势

  • 超低噪声性能
    2.9 nV/√Hz (10 kHz)
    0.38 µV p-p (0.1 Hz至10 Hz)
    电流噪声:6.9 fA/√Hz (1 kHz)
  • 出色的交流性能
    压摆率:12.5 V/µs
    增益带宽积:20 MHz
    总谐波失真(THD) = 0.0002% (1 kHz)
    内部增益补偿:
    +5(或–4)或以上
  • 出色的直流性能
    失调电压:0.5 mV(最大值)
    输入偏置电流:250 pA(最大值)
    开环增益:2000 V/mV(最小值)
    依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式

AD745引脚配置

AD745 Diagram
AD745引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD745: Ultralow Noise, High Speed, BiFET Op Amp Data Sheet (Rev D, 01/2002) (pdf, 338 kB) 产品数据手册 PDF
AN-940: 低噪声放大器选择指南  (pdf, 398 kB) 应用笔记 PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) 应用笔记 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD745 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD745JR-16 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 6.77 $ 6.45 N  材料信息 查看PCN 订购
AD745JRZ-16 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 5.71 $ 5.43 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD745JRZ-16-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.43 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD745JRZ-16-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 400 $ 5.71 $ 5.43 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD745KR-16 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 9.21 $ 8.75 N  材料信息 查看PCN 订购
AD745KR-16-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 8.75 N  材料信息 查看PCN 订购
AD745KR-16-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 400 $ 9.21 $ 8.75 N  材料信息 查看PCN 订购
AD745KRZ-16 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 7.77 $ 7.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD745KRZ-16-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 7.37 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD745KRZ-16-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 400 $ 7.77 $ 7.37 Y  材料信息 查看PCN 订购