添加到信号链设计器

AD713:  精密、高速BIFET四通道运算放大器

产品详情

新的替代产品 最新替代方案:
- 可考虑使用ADA4000-4 ,其噪声、速度和精度均有改进,静态功耗更低,采用14引脚窄体封装。

AD713是一款四通道运算放大器,内置四个AD711 BiFET运算放大器。这些精密单芯片运算放大器具有出色的直流特性、快速建立时间、高压摆率和充裕的带宽。此外,AD713还提供共用同一芯片的放大器本身所具有的高度匹配交流和直流特性。AD713的单极响应特性可提供快速建立时间:0.01%建立时间为1 µs。该特性及高直流精度,使这款器件适合用作12或14-bit DAC/ADC的缓冲放大器。它也是12/14/16-bit数据采集系统中的有源滤波器的绝佳选择。此外,0.0003%的低总谐波失真(THD)和高度匹配的交流特性,也使该器件成为许多要求苛刻的音频应用的理想放大器。AD713实行内部补偿,在单位增益时可稳定地工作。

AD713J的额定温度范围为0°C至70°C商用温度范围,AD713A为−40°C至+85°C工业温度范围。

特点和优势

  • 直流性能
    失调电压:1.5 mV(最大值)
    漂移:8 µV/°C(最大值)
    开环增益:150 V/mV(最小值)
    噪声:2 µV p-p(典型值,0.1 Hz至10 Hz)
    真14-Bit精度度
    单通道版本:AD711
    双通道版本:AD712
  • 提供16引脚SOIC、14引脚P-DIP和陶瓷CerDIP封装
  • 交流性能
    0.01%建立时间:1 ms(10 V步进)
    压摆率:20 V/ms
    总谐波失真(THD):0.0003%
    单位增益带宽:4 MHz

AD713引脚配置

AD713 Diagram
AD713引脚配置

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD713: Military Data Sheet (Rev A, 05/2006) (pdf) 产品数据手册 PDF
AD713: Precision, High Speed, BiFET Quad Op Amp (Rev F, 07/2011) (pdf, 453 kB) 产品数据手册 PDF
AD713: Quad Precision, Low Cost, High Speed, BiFET Op Amp Data Sheet (Rev C, 10/2006) (pdf, 453 kB) 产品数据手册 PDF
AN-349: 延长CMOS寿命的关键因素  (pdf, 326 kB)
本文介绍如何避免错误地使用CMOS
应用笔记 PDF
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
应用笔记 PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
推荐读物 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航天信息 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD713 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
5962-9063301MCA 产品状态: 量产 14 ld CerDIP 14 军用 Tube, 25 $ 39.12 $ 37.17 N  材料信息 查看PCN 订购
AD713AQ 产品状态: 量产 14 ld CerDIP 14 工业 Tube, 25 $ 8.43 $ 8.01 N  材料信息 查看PCN 订购
AD713JNZ 产品状态: 量产 14 ld PDIP 14 商业 Tube, 25 $ 5.23 $ 4.71 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD713JR-16 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 5.93 $ 5.36 N  材料信息 查看PCN 订购
AD713JR-16-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.36 N  材料信息 查看PCN 订购
AD713JR-16-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 400 $ 5.93 $ 5.36 N  材料信息 查看PCN 订购
AD713JRZ-16 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Tube, 47 $ 5.23 $ 4.71 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD713JRZ-16-REEL 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.71 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD713JRZ-16-REEL7 产品状态: 量产 16 ld SOIC - Wide 16 商业 Reel, 400 $ 5.23 $ 4.71 Y  材料信息 查看PCN 订购