添加到信号链设计器

AD712:  精密、低成本、高速、BIFET双通道运算放大器

产品详情

新的替代产品
  • 可考虑使用ADA4000-2,其噪声、速度和精度均有改进,静态功耗更低,采用窄体8引脚SOIC和MSOP两种封装。

AD712是一款高速、精密、单芯片运算放大器,具有极高的性价比。它采用先进的激光晶圆调整技术,具有极低的失调电压和失调电压漂移特性。利用这些性能优势,用户可以轻松升级采用旧型号精密BiFET(许多情况下是双极性运算放大器)的现有设计。

这款运算放大器具有出色的交流和直流性能,适合有源滤波器应用。压摆率为16 V/µs,±0.01%建立时间为1 µs,因而AD712非常适合用作12位 DAC/ADC的缓冲器以及高速积分器。同时,建立时间性能则是任何类似IC放大器所无法比拟的。

出色的噪声性能与低输入电流的组合使AD712也适合用于光电二极管前置放大器。共模抑制为88 dB,开环增益为400 V/mV,因而即使在高速单位增益缓冲电路中也能确保12位性能。

AD712采用标准运算放大器引脚排列配置,按性能分为七种等级。AD712J和AD712K的额定温度范围为0°C至+70°C商用温度范围。AD712A、AD712B和AD712C的额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。AD712S和AD712T按照MIL-STD-883B Rev. C标准加工,额定温度范围为-55°C至+125°C军用温度范围。另外还有扩展可靠性、增强筛选型产品,其额定温度范围为商用和工业温度范围。增强筛选方法包括168小时老化测试,以及其它环境和物理测试。

AD712提供8引脚小型塑封DIP、SOIC、cerdip、TO-99金属帽壳四种封装及裸片形式。

AD712-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

特点和优势

  • 交流性能
    ±0.01%建立时间:1.0 µs
    压摆率:16 V/µs(最小值,AD712J)
    单位增益带宽:3 MHz(最小值,AD712J)
  • 直流性能
    失调电压:0.30 mV(最大值,AD712C)
    漂移:5 µV/°C(最大值,AD712C)
    开环增益:200 V/mV(最小值,AD712K)
    噪声:4 µV p-p(最大值,0.1 Hz至10 Hz,AD712C)
    表贴封装产品依据EIA-481A标准提供卷带和卷盘形式
  • LF412的增强型替代产品
  • 提供符合MIL-STD-883标准的器件
    单通道版本:AD711
    四通道版本:AD713
    提供小型塑封DIP、塑封SOIC和密封CERDIP

AD712-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载AD712-EP (Rev 0)数据手册(pdf)
    军用温度范围(−55°C至+125°C)
    受控制造基线
    唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
    增强型产品变更通知
    认证数据可应要求提供
  • V62/11603 DSCC图纸号

AD712引脚配置

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML
AD712 SPICE Macro-Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD712 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD712AQ 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 工业 Tube, 48 $ 9.02 $ 8.59 N  材料信息 查看PCN 订购
AD712JNZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 1.99 $ 1.69 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD712JR 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 2.25 $ 1.92 N  材料信息 查看PDN 订购
AD712JR-REEL 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 - $ 1.92 N  材料信息 查看PDN 订购
AD712JR-REEL7 产品状态: 最后订购时间 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 750 $ 2.25 $ 1.92 N  材料信息 查看PDN 订购
AD712JRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 1.99 $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购
AD712JRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 - $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购
AD712JRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 750 $ 1.99 $ 1.69 Y  材料信息 通知我 订购
AD712KNZ 产品状态: 量产 8 ld PDIP 8 商业 Tube, 50 $ 3.98 $ 3.58 Y  材料信息 查看PCN 订购
AD712KRZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Tube, 98 $ 3.80 $ 3.43 Y  材料信息 通知我 订购
AD712KRZ-REEL 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 2500 - $ 3.43 Y  材料信息 通知我 订购
AD712KRZ-REEL7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 商业 Reel, 750 $ 3.80 $ 3.43 Y  材料信息 通知我 订购
AD712SQ/883B 产品状态: 量产 8 ld CerDIP 8 军用 Tube, 48 $ 29.49 $ 28.01 N  材料信息 查看PCN 订购
AD712TRZ-EP 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 军用 Tube, 98 $ 3.90 $ 3.32 Y  材料信息 通知我 订购
AD712TRZ-EP-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC 8 军用 Reel, 1000 - $ 3.32 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

EVAL-OPAMP-2评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 产品状态: 量产 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 产品状态: 量产 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 产品状态: 量产 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭