非常见问题...
|
"非常见问题来源于ADI公司电话记录中奇怪但真实的故事",每月定期刊登在EDN和Design News杂志。 ADI专家的技术性故障诊断、远见卓识及奇思妙想,帮助您解决现实世界的应用挑战。
|
|
| Issue 20: | 单电源放大器-听起来很简单…果真如此吗? |
问题: 利用单电源驱动轨对轨运算放大器听起来像是一个制胜组合,但是,在使用这样的放大器时会遇到什么障碍么? 下载全文 [pdf, 1,513,472 bytes] |
| Issue 19: | 锁定噪声-不让它逃跑。 |
问题: 如何防止开关电源的噪声破坏电路性能呢? 下载全文 [pdf, 1,696,768 bytes] |
| Issue 18: | 不同差分放大器之间的区别。 |
问题: 为什么驱动ADC的差分放大器的实际输出电压与我们所预期的不一样? 下载全文 [pdf, 675,840 bytes] |
| Issue 17: | 压力会给您带来影响-对模拟IC也同样如此。 |
问题: 您最近提到机械应力会改变精密模拟IC的校准精度。这是否意味着不正确的安装会影响模拟IC的精确性? 下载全文 [pdf, 1,026,048 bytes] |
| Issue 16: | “切除电容”(capacitycectomy)?听起来很痛苦! |
问题: 三个高速放大器中的一个出现振荡,这是什么原因呢? 下载全文 [pdf, 1,527,942 bytes] |
| Issue 15: | 过热或过冷可能正合适。 |
问题: 芯片的极根最大温度和最小温度是否像额定电压或额定电流那样绝对? 下载全文 [pdf, 1,026,048 bytes] |
| Issue 14: | 电容传感器:在现实应用中它们足够可靠吗? |
问题: 电容传感器现在已逐渐广泛应用于消费类电子设备中,它们是否具有足够的可靠性,能够在恶劣的工业环境中也同样发挥作用呢? 下载全文 [pdf, 686,080 byte] |
| Issue 13: | 是半满还是半空?应该考虑的是容积。 |
问题: 是否所有带有两条导线的元件都像我们最近讨论的电阻那样复杂吗? 下载全文 [pdf, 610,304 bytes] |
| Issue 12: | 放大器因电流而产生多少热量? |
问题: 测量小型封装的运算放大器或类似器件芯片温度的最佳办法是什么? 下载全文 [pdf, 800,760 bytes] |
| Issue 11: |
电阻(和老妇人一样)隐深难测? |
问题: 最近讨论了电阻的热噪声问题,它们似乎不过是一种简单的元件罢了,只有两个接头,而且特性单一:阻挡电流而已 。难道它们本身还有着更多的,为精心的人们而设的陷阱吗? 下载全文 [pdf, 921,600 bytes] |
| Issue 10: |
威廉·退尔到底有多准确?
|
问题: 模拟数字变换器(ADC)有多么准确? 下载全文 [pdf, 1,192,960 bytes] |
| Issue 9: |
多片要比一片更好(或者比利时食品的好处)
|
问题: 什么时候两个芯片比一个芯片更好? 下载全文 [pdf, 1,199,104 bytes] |
| Issue 8: |
用数字隔离器代替光耦合器(或者如何才能避免一次午夜狂奔?)
|
问题: 基于变压器的数字隔离器能够代替光耦合器吗?在直流(DC)信号、磁场和尺寸方面不会有问题吗? 下载全文 [pdf, 1,271,808 bytes] |
| Issue 7: |
为什么善于创新的或优秀的工程师(和优秀的厨师)会采用最合适的器件(原料)?
|
问题: 在移动电话、压力传感器或医用超声系统中选用哪一种放大器、开关和数据转换器最合适? 下载全文 [pdf, 65,536 bytes] |
| Issue 6: | 您对Σ - Δ ADC可能一窍不通,但它并非真的难以理解。 |
问题: 您能像对一个没有多少头脑的小熊一样1,简单解释一下ΣΔADC是如何工作的吗? 下载全文 [pdf, 1,142,947 bytes] |
| Issue 5: | 如何不为有源滤波器设计所困惑? |
问题: 为什么我精心设计的有源滤波器未能达到其技术指标要求? 下载全文 [pdf, 101,376 bytes] |
| Issue 4: | 比较器和运算放大器 它们可能永远不可能做相同的应用 (或Punch先生的忠告) |
问题: 当使用运算放大器就像使用比较器一样,为什么还要买价格很高比较器呢? 下载全文 [pdf, 1,156,096 bytes] |
| Issue 3: | 数字信号处理不是万能的(或者说,是什么让模拟工程师感到可笑?)
|
问题: 为何在数字信号处理系统价格如此低廉而且功能如此强大时,仍推荐模拟信号处理? 下载全文 [pdf, 1,090,519 bytes] |
| Issue 2: | 叮咚,叮咚 |
问题: 我的时钟的精确度是百万分之一秒,什么方面还有可能需要改进? 下载全文 (pdf, 1,048,576 bytes) |
| Issue 1: | RF干扰(或如何在高级饭店获得免费午餐) |
问题: 我听说射频(RF)会使低频电路发生奇怪的现象。那究竟是怎么回事? 下载全文 (pdf, 344,046 bytes) |