为了增强用户体验,设计中需要更多地使用数字化,这同样也提高了对模拟部分性能和价格的要求。关于信号路径、控制路径以及电源管理,ADI公司在提供更高性能与更低价值方面首屈一指。
|
了解更多“模拟无处不在”背后的故事": 白皮书:这是一个模拟世界
了解产品与应用,如同在ADI公司某些推广活动中的所见一样:
杂志广告
精密模数转换器,体积与功耗都是有史以来最低的电能计量: 工业级,ADI公司设计
仪表放大器: 80 dB CMRR @ 50 kHz, 15 mm2封装
iCoupler: 芯片级隔离与创新相结合
Engineering TV
你是否体验由Penton Media公司主办的engineering TV.com这个节目每周播出两次,每次8~10分钟,节目对当今正在开发的一些最酷技术与产品的设计进行剖析。观看这些受欢迎的节目,为了不错过你最感兴趣的展会,一定申请注册RSS反馈。
- 惠而浦(Whirlpool)公司的centralpark™连接,实现了冰箱与MP3播放器、 卫星广播收音机、数字相册、手机基座(docking station)、交互留言板等等的互动!浏览
- 法拉利599 GTB Fiorano是一款超快跑车,这表明技术可以从一级方程式赛车移植到生产车辆。浏览
- 在一次聊天中,本田汽车公司经理谈到了阿莫斯(ASIMO)机器人的性能、其设计工程挑战以及项目的未来。 浏览
非常见问题专栏: ADI公司电话日志中记录的奇怪但真实的故事!
模拟无处不在。...在应用中支持。阅读ADI公司非常见问题,帮助您解决应用中的问题
模拟无处不在...在关键应用中
欲了解详细信息,请点击以下手册和介绍
| AUDIO APPLICATIONS | INDUSTRIAL CONTROL APPLICATIONS | MEDICAL APPLICATIONS | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|