ADP1972:  用于电池测试解决方案的降压/升压PWM控制器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP1972是一款恒定频率、电压模式、脉冲宽度调制(PWM)控制器,用于降压/升压、DC-DC、异步应用。ADP1972旨在配合外部高电压场效应晶体管(FET)、半桥驱动器和外部控制器件(如AD8450)用于异步电池测试应用。异步器件可在电池充电模式下作为降压转换器使用,并在循环模式下作为升压转换器使用,以便回收输入总线上的电能。

ADP1972高电压、VIN电源引脚最高可耐受60 V工作电压,同时降低额外的系统电源电压需求。ADP1972集成诸如精确使能、引脚可选降压/升压工作模式、带可编程相移的内部和外部同步控制、可编程最大占空比,以及可编程峰值打嗝电流限值等功能。

额外保护功能包括软启动(限制启动时的输入浪涌电流)、输入电压欠压闭锁(UVLO)以及热关断(TSD)。ADP1972还集成COMP引脚,可从外部控制PWM操作;还集成FAULT引脚,可在ADP1972发生外部故障条件时对其发送信号以禁用DH和DL输出。

ADP1972采用16引脚TSSOP封装。

应用

  • 带循环功能的PWM电池测试系统,包括混合动力汽车、PC和相机电池
  • 集成AD8450恒定电压(CV)和恒定电流(CC)监控器

特点和优势

  • 输入电压范围:6 V至60 V
  • 片内5 V低压差调节器
  • 可选降压/升压模式
  • 4.0 V p-p高幅度PWM锯齿波下具有出色的PWM线性度
  • FAULT输入兼容AD8450
  • COMP输入兼容AD8450
  • 可调节频率范围:
    50 kHz至300 kHz
  • 带可调节相移的同步输出或输入
  • 可编程最大占空比
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADP1972 功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP1972: 用于电池测试解决方案的降压/升压PWM控制器 (Rev 0, 06/2014) (pdf, 509 kB) 产品数据手册 PDF
ADP1972: Buck or Boost, PWM Controller for Battery Test Solutions Data Sheet (Rev A, 06/2014) (pdf, 379 kB) 产品数据手册 PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
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
ADP1972 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP1972ARUZ-R7 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 1000 - $ 3.50 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP1972ARUZ-RL 产品状态: 量产 16 ld TSSOP 16 工业 Reel, 2500 - $ 3.50 Y  材料信息 通知我 订购
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP1972 评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP1972-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭