电荷泵电路利用电容作为储能元件,从低压输入产生较高的电压输出。因此,可以用5 V输入电压产生10 V甚至15 V的输出电压。在笔记本电脑、手机数据线和手机显示屏等许多低压应用中,提供这些较高电压至关重要。
正在加载选型表数据,请稍候...
|
Part#
Results: 10
| Input Voltage (V) | Vout Preset (V) | Iout | Power Efficiency (%) | Supply Current | Boost | Inverter | Price* (1000-4999) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sort | |||||||||
|
Filter By Value
|
|
| |||||||
| ADD8754 | 3-5.5V | - | - | 93 | 3mA | Y | --- | ** | |
| ADM660 | 1.5 - 7 | -Vin or 2*Vin | 100mA | 80 | 4.5mA | Y | Y |
$ |
|
| ADM8660 | 1.5 - 7 | -Vin | 100mA | 80 | 4.5mA | --- | Y |
$ |
|
| ADM8828 | 1.5 - 5.5 | -Vin | 25mA | 99 | 1mA | --- | Y |
$ |
|
| ADM8829 | 1.5 - 5.5 | -Vin | 25mA | 99 | 1mA | --- | Y |
$ |
|
| ADM8832 | 2.6 - 3.6 | +5.1/+15.3/-10.3 | 5mA | 90 | 400µA | Y | Y |
$ |
|
| ADM8839 | 2.6 - 3.6 | +5/+15/-15 | 8mA | 82 | 500µA | Y | Y |
$ |
|
| ADP2102 | - | - | - | - | 99µA | - | - |
$ |
|
| ADP3605 | 3-6v | -3v/adj | 120mA | n/a | 6mA | --- | Y |
$ |
|
| ADP3610 | 3-3.6v | 5.4 | 320mA | n/a | 10mA | Y | --- | ** | |