新产品
-
ADM12914- ±0.8%精度、四通道UV/OV正/负电压监控器
ADM12914是一款四通道电压监控器IC,提供业界领先的±0.8%阈值精度,非常适合监控各种应用中的多个供电轨。每个受监控的供电轨均有两个专用输入引脚VHx和VLx,利用这些引脚可以监控每个供电轨是否发生过压(OV)及欠压(UV)状况。所有受监控的供电轨均共用一个通用欠压(/UV)输出引脚和一个通用过压(/OV)输出引脚。
ADM12914含有一路1 V缓冲基准电压输出REF;当监控负电压时,它可充当偏置电压。三态SEL引脚决定第三路和第四路输入的极性,即通过引脚配置该器件来监控正电源或负电源。
该器件内置分流稳压器,因而可以用于电压较高的系统。此特性要求在主供电轨与VCC引脚之间放置一个电阻,用来限制流入VCC引脚的电流,使之不超过10 mA。ADM12914使用内部分流稳压器来调节VCC, More
中文产品数据手册 Rev 0, 09/2009 (pdf 415kB) -
ADM2914- 四通道UV/OV正/负电压监控器
ADM2914是一款四通道电压监控器IC,非常适合监控各种应用中的多个供电轨。
每个受监控的供电轨均有两个专用输入引脚VHx和VLx,利用这些引脚可以监控每个供电轨是否发生过压(OV)及欠压(UV)状况。每个受监控的电压轨均共用一个通用低电平有效欠压(/UV)和过压(/OV)引脚。
ADM2914含有一路1 V缓冲基准电压输出REF;当监控负电压时,它可充当偏置电压。三态SEL引脚决定第三路和第四路输入的极性,即通过引脚配置该器件来监控正电源或负电源。
该器件内置分流稳压器,因而可以用于电压较高的系统。此特性要求在主供电轨与VCC引脚之间放置一个电阻,用来限制流入VCC 引脚的电流,使之不超过10 mA。ADM2914使用内部分流稳压器来调节VCC,以防电源线路电压超过绝对最大 More
中文产品数据手册 Rev 0, 06/2009 (pdf 316kB)
- 订阅新产品资料