ADM8323:  内置窗口看门狗、手动复位功能和低电平有效推挽复位输出的监控电路

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADM8323/ADM8324 内置电源监控电路,可以监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。 片内看门狗定时器可检查预设超时窗口内的活动。 复位信号也可以由外部按钮,通过手动复位输入引脚置位。RESET输出为推挽(ADM8323)或开漏(ADM8324)。

看门狗故障会导致RESET引脚输出低电平。 故障可由快速看门狗错误(看门狗脉冲间隔太短)或慢速看门狗错误(超时周期内没有看门狗脉冲)触发。这样可以有效地提供观察看门狗脉冲的窗口。 看门狗超时从上一个看门狗输入(WDI)的下降沿开始。

每款器件均提供26种复位阈值选项,在2.5 V至5 V范围内,以100 mV递增。 另外还有四个复位超时选项:1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值)。

ADM8323/ADM8324采用5引脚SOT-23封装,功耗典型值仅为10 µA,适用于低功耗、便携式应用。

应用

  • 汽车电子
  • 微处理器系统
  • 计算机
  • 控制器
  • 智能仪器
  • 便携式设备

特点和优势

  • 窗口看门狗,8个超时选项
  • 26个复位阈值选项
    2.5 V至5 V(以100 mV递增)
  • 4个复位超时选项
    1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值)
  • 手动复位输入
  • 开漏或推挽RESET输出
  • 低功耗
  • 宽额定温度范围:-40°C至125°C
  • 通过汽车应用认证
  • 5引脚SOT-23封装

ADM8323功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM8323 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM8323WCC29ARJZR7 产品状态: 量产 SOT23 5/6/8 Leads 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.79 Y  材料信息 通知我 订购
ADM8323WCC46ARJZR7 产品状态: 量产 SOT23 5/6/8 Leads 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.79 Y  材料信息 通知我 订购