ADM8322:  内置手动复位、低电平有效开漏和高电平有效推挽复位输出的监控电路

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADM8316/ADM8318/ADM8319/ADM8320/ADM8321/ADM8322 均为电源监控电路,用来监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。片内看门狗定时器不仅能提供上电复位信号,若微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,还能复位微处理器。 复位信号也可以由外部按钮,通过手动复位输入引脚置位。

每款器件均提供26种复位阈值选项,在2.5 V至5 V范围内,以100 mV递增。 另外还有四个复位超时选项:1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值),以及四个看门狗超时选项:6.3 ms、102 ms、1600 ms和25.6 s(典型值)。

ADM8316/ADM8318/ADM8319/ADM8320/ADM8321/ADM8322采用5引脚SOT-23封装,功耗典型值仅为10 µA,适用于低功耗、便携式应用。

应用

  • 汽车信息娱乐
  • 微处理器系统
  • 计算机
  • 控制器
  • 智能仪器
  • 便携式设备

特点和优势

  • 26个复位阈值选项
    2.5 V至5 V(以100 mV递增)
  • 4个复位超时选项
    1 ms、20 ms、140 ms和1120 ms(最小值)
  • 4个看门狗超时选项
    6.3 ms、102 ms、1600 ms和25.6 s(典型值)
  • 手动复位输入
  • 多种复位输出选项
  • 低功耗
  • 宽额定温度范围:-40°C至125°C
  • 通过汽车应用认证
  • 5引脚SOT-23封装

ADM8322 功能框图

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM8322 型号选项