电源管理资源和工具

全部展开  全部折叠

我们的产品一直反应良好,产品使用率每个季度都有所增长。感谢您对ADIsimPower工具的支持与厚爱。

了解最新信息:

  • 提供超过20种不同的工具供您下载。用户可以节省在本地机器上的设计工作,是设计评审和文档记录的理想选择。
  • ADIsimPower涵盖了超过300种ADI元件。支持99%的单通道和双通道电轨稳压器元件。
  • ADIsimPower支持以下9种拓扑结构:Cuk、SEPIC、SEPIC-Cuk和反向降压升压。
  • 数据库中新增了其他元件制造商。Wurth & Murata电感、Nichicon电容和更多FET。
  • 线性稳压器设计工具支持多个通道。
  • 您可以直接从下载工具申请空白的评估板。
  • 输入参数值,然后点击ADIsimPower查找电源管理解决方案。 Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
    可用系统电压 工作电压轨 负载电流
    Vin (最小值) V Vin (最大值) V Vout V Iout A

    ADP238x降压稳压器设计工具是该季度发布的特色产品。

    • ADP238x降压稳压器设计工具 v. 0.11
    • 此外,许多工具都更新了“首选供应商”功能,让用户能够从工具的数据库中排除/包含由某个特定制造商生产的元件(例如电感、电容、FET、二极管)。该功能旨在让产生的物料清单能够更加准确地反映贵公司所使用元件的供应商。

    除电源监控器参数搜索外,下列独立工具能够产生含原理图、物料清单(BOM)和性能规格(包括基于用户选择的尺寸、效率和成本而得出的效率)的完整电源设计。

    切记:打开文件时,Microsoft Excel会询问您是否启用宏,请务必启用。

    也可以从ADIsimPower或者电源监控器参数搜索下载同样的工具(ZIP文件)。

    注意:Microsoft Excel的小数点显示取决于Microsoft Windows的语言设置。当某些此类文件不采用小数点方式(例如2.7)而采用逗号方式(例如2,7)在另一种语言的Excel中读取/运行时,可能会出现问题。临时的解决方法是将Microsoft Windows的语言改为英语。【控制面板->地区和语言->格式】。具体的错误是由于某些工具采用了Excel Rank命令,但是在打开时不能很好地处理“智能”Microsoft Excel格式转换为地区语言时的小数点问题。

    Download tools for ADIsimPower Tools for digital power management Supervisor Parametric Search
    ADIsimPower基于Excel的独立设计工具。这些工具提供原理图、物料清单和其它仿真数据。 软件使得数字电源管理既实现了高度可编程化又易于配置。可以采用软件来获得图形用户界面和接口连接器。 您使用的IC需要电源监控器?为您的应用搜索具有所需特性和功能的电源监控器。
         
    tools for hot wap tools for sequencing
    μPMU (微型电源管理单元)是多输出稳压器,采用小型封装,可以产生多个电压轨,具有成本低、功能全的特性。 采用上述链接获得用于控制和监控热插拔产品的软件和接口连接器。 采用上述链接获得用于控制和监控时序产品的软件和接口连接器。
         
     
    让这些电源管理信号链给您灵感,助您了解更多电源元件,以提高电源设计的鲁棒性和效率。 RedyKitRedyKit™提供两种装配完善且经过测试的评估板以及齐全的产品选项。  
    提供意见反馈 X
    content here.
    content here.

    提供意见反馈

    关闭