中国,北京 (2011年08月03日) - 中国,北京- Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出了20 V、3 A双通道DC-DC调节器ADP2323,其功率转换效率大于93%。ADP2323这款高性能调节器提供4.5V至20V输入电源电压范围,输出范围为0.6 V至18 V,电压精度为1.5%。与目前市面上其他DC-DC调节器相比,ADP2323具有更大的设计灵活性和可配置性。该器件易于配置,可以在相移拓扑结构中同步,可提供双路输出(2 x 3A),或单路交错式输出(达6 A)。ADP2323提供精确的电源跟踪能力,具有精密使能输入、电压跟踪输入和电源良好等特性,实现简单、可靠的启动时序。
ADI电源管理产品部门产品线总监Evaldo Miranda表示:“电源设计人员需要能实现更高效率,更大设计灵活性和多轨应用可配置性的调节器,而ADP2323在这些方面超越了市面上其他DC-DC调节器。不同于其他调节器,ADP2323提供6轨均匀相移拓扑输出,将输入纹波电流和系统干扰降至最低,并采用省电模式,实现电流共享,提高输出电流能力。”
ADP2323的开关频率可设置,范围介于250 kHz至1.2 MHz之间,或与外部时钟同步,将多轨应用的干扰降至最低。双输出通道180°错相工作,并能同步运行,消除调节器间的拍频,从而减少系统噪声。该调节器支持4.5V至20V输入电源电压范围,输出电压可低至0.6V。采用PWM双通道,提供3A双路输出或6A单路交错式输出。ADP2323设计用于提高多轨应用的效率,其工作温度范围为-40°C至+125°C结温范围,提供32引脚紧凑型5 mm x 5 mm QFN封装。
| 产品 | 样片供货 | 全面量产 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| ADP2323 | 现在 | 现在 | $2.40/片 | 5 mm x 5 mm 32引脚LFCSP |
| ADP2323-EVALZ | - | 现在 | $60.00/片 | - |
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/pr0719/subscribe
所有商标均属各自所有人所有。
刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com