中国,北京 (2012年09月19日) - Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出ADP1851宽输入范围、同步降压DC-DC控制器,该器件具有电压跟踪和同步功能。继近期推出ADP1853后,ADI公司又推出新品ADP1851,进一步扩展了其广受欢迎的可配置控制器系列产品。多功能ADP1851/53可配置为带输入正馈的电压模式控制器,也可配置为电流模式控制器,具体视应用和客户偏好而定。ADP1851/53设计用于各种通信网络、工业、医疗和消费应用中的高效率、高电流、快速瞬变、负载点应用。
ADP1851/53可并联连接,以实现更高的电流传递,最高可达50 A,具体取决于外部FET。ADP1851具有同步输入功能,避免了麻烦的“拍频”;当使用具有移相同步特性的多个器件时,可降低系统的输入电容。ADP1851还具有跟踪功能,支持受控启动。利用精密使能和电源良好指示功能,可实现简单、鲁棒的时序控制。ADP1851采用16引脚LFCSP(4 mm x 4 mm)封装,而ADP1853带时钟输出,采用24引脚(4 mm x 4 mm)LFCSP封装。
在电流模式控制中,ADP1851/53架构检测关闭周期中的电流,以利用低端FET的导通电阻提高抗扰度,或利用串联检测电阻提高精度。可添加外部可调斜率补偿以优化电流模式中的性能。只需对外部电阻设置进行细微的调整,ADP1851/53便可配置为电压模式控制,使用输入线路正馈获得极佳的线路抑制来实现更出色的噪声性能。ADP1851/53系列具有可选择的脉冲跳跃模式,用以提高轻负载条件下的效率。该器件还具有精确电流限值,从而可选择外部元件尺寸,以优化宝贵的PCB空间。ADP1851和ADP1853都受ADI公司在线工具ADIsimPowerTM支持,使两款器件易于使用,并缩短设计时间。
| 产品 | 全面量产 | 温度范围 | 千片订量报价 | 封装 |
|---|---|---|---|---|
| ADP1851ACPZ-R7 | 现在 | -40℃至+125℃ | $1.05/片 | 16引脚LFCSP封装 |
| ADP1851-EVALZ | 现在 | -- | $60.00/片 | -- |
Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china 。
位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/zh/analogdialogue
刘姗 女士
400 6100 006
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com