ADI公司电源管理产品系列再添一款双路输出同步控制器

--ADI公司新款同步控制器ADP1850能够提供更大的灵活性,不仅集成跟踪和时序控制功能,而且可以配置为双路输出或大电流交错式DC/DC控制器,输入范围为2.75 V至20 V。

中国,北京 (2011年01月04日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出同步DC/DC开关控制器ADP1850,它可以轻松配置为双路输出或交错式两相控制器,支持众多大电流、高效率应用。与其它DC/DC控制器相比,ADP1850提供更宽的输入电压范围(2.75 V至20 V),并且很容易针对双路输出(最高2 x 25 A)或单路交错式输出(最高50 A)系统进行配置,因此更加灵活易用。ADP1850具有精确的电源间跟踪能力、独立且精密的使能(ENABLE)功能和精确的电源良好(POWER_GOOD)指示功能,在通道之间或与其它器件之间可以采用简单、精密、准确的菊花链时序控制,这对于为具有多输入电压的FPGA、DSP和ASIC器件的供电至关重要。欲查看数据手册或申请样片,请访问http://www.analog.com/zh/ADP1850

ADI公司电源管理产品部市场营销经理Laurence McGarry表示:“ADP1850比现有的其它DC/DC开关转换器的功能更多,性能更强,集成度更高,而且更容易实现可靠的系统上电时序控制。设计人员可以到在多种不同的平台、应用和设计中充分利用ADP1850出色的性能和灵活性,无需对新器件重新进行评估验证。”

ADP1850控制器高度集成,内置一个启动线性调节器和一个用于高端驱动的自举二极管,非常适合高密度设计。

这款新型DC/DC开关控制器可以与外部时钟同步,从而消除转换器之间的系统拍频,避免产生音频噪声。ADP1850以电流模式工作,瞬态响应性能得以提高,此外它还利用谷值电流检测来增强抗扰能力。ADP1850的先进架构允许在交错的两相之间精确共享电流,输出电流最大可达50 A。对于轻负载情况,可以将ADP1850配置为省电工作模式,以便跳过脉冲并降低开关损耗,提高轻负载下的能效。其它灵活性包括外部可编程的环路补偿、软启动以及频率、电流限制、电流检测增益设置等。

主要特性和优势

  • 双路输出(最高2 x 25 A)和单路交错式输出(最高50 A)可提高重用率,增强设计灵活性。
  • 输入电压范围更宽,非常适合3.3 V至12 V输入系统。
  • 两相之间的精确电流共享使ADP1850能够以交错模式工作,并提供两相之间的电流和热平衡。
  • 集成的跟踪和时序控制能力确保系统可靠地上电,同时所需器件更少。
  • 省电模式可提高轻负载和待机模式下的效率。
  • 同步输入可消除系统拍频,180度相移则使输入纹波电流降至最小。
  • 高度集成,内置一个启动线性调节器和一个用于高端驱动的自举二极管,采用32引脚5 mm x 5 mm小型LFCSP封装,支持更高密度设计。

供货与报价

单相14 A和双相50 A评估板以及ADISimPower™评估工具均支持ADP1850 DC/DC控制器。( http://www.analog.com/dtPower) 欲了解更多信息,请访问ADI网站:http://www.analog.com/zh/power

产品 供货 输入电压范围 结温范围 千片订量报价 封装
ADP1850 现已量产 2.75 至 20V −40°C 至 +125°C $1.85/片 5mm x 5mm
32 LFCSP
单相14A ADP1850SP-EVALZ 现已量产 - - $60.00/片 -
双相50A ADP1850DP-EVALZ 现已量产 - - $60.00/片 -

ADI公司在电源管理领域

ADI公司提供一系列顶级信号处理能力的创新型电源管理IC,它们是对各种便携式与固定电源应用中高性能信号处理功能的补充,可用于消费类电子产品、医疗设备、工业与仪器仪表,以及通信基础设施。通过支持动态范围、瞬态性能及可靠性等信号链路设计需求,ADI公司能够帮助客户轻松而迅速地解决复杂的电源挑战,使其产品与众不同,加速上市时间。欲了解ADI公司电源管理解决方案的更多信息,请访问http://www.analog.com/zh/power。或致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News
欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogDialogue/

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭