ADI推出ADP124和ADP125具有杰出电源抑制性能的低静态电流LDO

--ADI公司的高性能低压差调节器ADP124和ADP125能够在100 kHz时提供低噪声和60dB的高电源抑制比

中国,北京 (2011年02月16日) - Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出两款具有杰出电源抑制性能的低静态电流LDO(低压差线性调节器ADP124ADP125,有助于电池供电的便携式设备更长久、更高效地工作。两款LDO新品在100 kHz时均具有60 dB的出色PSRR(电源抑制比)性能,这是最接近的竞争产品的两倍;并且在1.8 V输出时可实现35 µVrms的低噪声性能。新款LDO的输入电压范围为2.3 V至5.5 V,输出电流最高可达500 mA,输出电压最低为0.8 V,静态电流低至210 μA,500 mA负载时的电压差为130 mV,这些特性能够进一步提高便携式设备在宽输入电压范围内的工作效率。欲下载数据手册,请访问http://www.analog.com/zh/ADP124http://www.analog.com/zh/ADP125

ADI公司电源管理部产品线经理Walt Heinzer表示:“为了获得最佳的混合信号处理性能,设计便携式产品时要求解决方案尺寸要小、功耗低并具有高电源抑制比,特别是在电源为隐蔽噪声源的情况下。这些高性能LDO可提供60 dB的出色PSRR,与提供25 dB或30 dB PSRR的普通LDO相比,性能提高30 dB,从对数意义上说则是提高30倍。新款LDO以极具竞争力的价格实现了极低压差、低噪声和高电源抑制比的最佳组合,从而超越了其它竞争产品。”

ADP124提供1.75 V至3.3 V范围内的31种固定输出电压选项。ADP125 LDO利用外部分压器提供0.8 V至5.0 V范围内的可调输出电压。两款器件经过专门设计,利用1 μF小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。这些LDO采用紧凑型2 mm x 2 mm x 0.55 mm LFCSP封装或8引脚裸露焊盘MSOP封装。

主要特性和优势

  • 100kHz时PSRR为60 dB,防止较高频率混入RF(射频)负载,从而提高相位噪声性能。
  • 初始精度为1%,能够为FPGA应用中的内核电压轨提供极小的容差。
  • 500mA时电压差仅为130 mV,功率损失极小,并允许设备在电池放电曲线以下的范围工作。
  • 1.8V输出时噪声低至35 µVRMS,能够为高性能模数转换器提供干净的电源,而无需添加额外的输出旁路电容。
  • 在1 µF陶瓷输出电容下稳定工作,尺寸紧凑,适合空间受限的应用。

供货与报价

产品 供货 输出电压 千片订量报价 封装选项
ADP124 现已量产 固定1.75 V至3.3 V $0.42/片 3 mm × 5 mm、8引脚EP MSOP
2 mm x 2 mm LFCSP-8
ADP125 现已量产 可调0.8 V至5 V $0.42/片 3 mm x 5 mm、8引脚EP MSOP
2 mm x 2 mm LFCSP-8

Redykit™评估套件可用来简化产品评估。该套件包含评估板和具有其它电压选项的额外器件。此外,从ADI公司电源管理网站的ADIsimPower电源管理资源和工具选卡可以下载一个线性调节器工具。该工具能够产生具有完整工作条件的材料清单,助您完成整个电路设计。

ADI公司在电源管理领域

ADI公司提供一系列顶级信号处理能力的创新型电源管理IC,它们是对各种便携式与固定电源应用中高性能信号处理功能的补充,可用于消费类电子产品、医疗设备、工业与仪器仪表,以及通信基础设施。通过支持动态范围、瞬态性能及可靠性等信号链路设计需求,ADI公司能够帮助客户轻松而迅速地解决复杂的电源挑战,使其产品与众不同,加速上市时间。欲了解ADI公司电源管理解决方案的更多信息,请访问http://www.analog.com/zh/power。或致电中国技术支持中心:400 6100 006, 及发送邮件至 china.support@analog.com。

关于ADI公司

Analog Devices, Inc.(简称ADI)将创新、业绩和卓越作为企业的文化支柱,并基此成长为该技术领域最持久高速增长的企业之一。ADI公司是业界广泛认可的数据转换和信号处理技术全球领先的供应商,拥有遍布世界各地的60,000客户,涵盖了全部类型的电子设备制造商。作为领先业界40多年的高性能模拟集成电路(IC)制造商,ADI的产品广泛用于模拟信号和数字信号处理领域。公司总部设在美国马萨诸塞州诺伍德市,设计和制造基地遍布全球。ADI公司被纳入标准普尔500指数(S&P 500 Index )。欲获知更多信息请访问: www.analog.com/china

位于上海的亚德诺半导体技术(上海)有限公司是ADI公司的亚太区总部,也是ADI公司在中国注册成立的公司。

Redykit™是ADI公司的商标。

欲浏览Twitter网站上的ADI新闻,请访问:http://www.twitter.com/ADI_News

欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问: http://www.analog.com/zh/analogDialogue/

编辑的联络信息:

刘姗 女士
+86 10 5987 1159
+86 10 6298 3574
sharon.liu@analog.com

提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭