添加到信号链设计器

AD8209:  高压、精密差动放大器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8209是一款单电源差动放大器,非常适合在大共模电压(CMV)情况下放大和低通滤波小差分电压。采用+5 V单电源供电时,输入共模电压范围为−2 V至+45 V。AD8209通过了AEC-Q100认证。这款放大器提供增强的输入过压和ESD保护,并内置EMI滤波功能。

汽车应用要求使用鲁棒、精密的器件,以便提供更好的系统控制。AD8209具有出色的交流和直流性能,可将应用中的误差降至最低。MSOP封装的失调和增益漂移典型值分别小于5 µV/°C和10 ppm/°C。在DC至10 kHz范围内,其共模抑制比(CMRR)最小值为80 dB。

AD8209在前置放大器(A1)的输出端提供一个外部可用的100 kΩ电阻,可用来进行低通滤波以及建立14以外的增益。

应用
- 高端电流检测-电机控制
- 电磁阀控制
- 电源管理
- 低端电流检测
- 诊断保护

特点和优势

  • ±8000 V HBM ESD
  • 通过AEC-Q100认证
  • 内置EMI滤波器
  • 高共模电压范围
    工作范围:−2 V至+45 V
    耐压范围:−24 V至+80 V
  • 缓冲输出电压
  • 增益:14 V/V
  • 低通滤波器(单极或双极)
  • 宽工作温度范围
    8引脚µSOIC:−40°C至+125°C
  • 出色的交流和直流性能
    电压失调:±1 mV
    增益漂移:−5 ppm/°C(典型值)
    共模抑制比:80 dB(最小值,DC至10 kHz)

AD8209功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8209: High Voltage, Precision Difference Amplifier Data Sheet (Rev A, 02/2013) (pdf, 311 kB) 产品数据手册 PDF
工业IC 解决方案通报 HTML
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8209 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8209 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8209WBRMZ 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Tube, 50 $ 1.73 $ 1.67 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8209WBRMZ-R7 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 1000 $ 1.73 $ 1.67 Y  材料信息 通知我 订购
AD8209WBRMZ-RL 产品状态: 量产 8 ld MSOP 8 汽车级 Reel, 3000 $ 1.73 $ 1.67 Y  材料信息 通知我 订购
AD8209WHRMZ 产品状态: 预发布 MICRO SOIC 8 汽车级 Tube, 50 - - Y  材料信息 通知我 联络ADI
AD8209WHRMZ-RL 产品状态: 预发布 MICRO SOIC 8 Reel, 3000 - - Y  材料信息 通知我 联络ADI