多路输出稳压器

ADI公司提供针对特定应用而定制的完整电源解决方案。这些高度集成的电源IC整合了许多功能,例如:高功效比降压/升压/降压-升压开关稳压器、电池充电器、自主背光控制、低噪声LDO和实时时钟等。同时还配有I2C控制接口,支持动态电压调整、时序控制和监控等特性。根据具体应用的需要,这些高级电源管理单元可以整合相应的功能,从而降低系统成本,缩小PCB面积,提升转换效率,并且适当减轻处理器的负担,例如处理器不用执行背光控制等功能。

请查看我们的集成式电源管理解决方案,针对:
Xilinx FPGA
Altera FPGA

如果您的应用需要专为客户定制的集成解决方案,获取尺寸和成本优势,请与我们联系(电源集成)。我们很乐意与您讨论利用ADI公司众多模拟和电源IP产品来定制集成架构。

有关ADI公司电源产品的问题,请访问中文技术论坛电源支持社区

Circuit from the lab 已完成设计、测试,可供立即集成

  • 集成电源管理解决方案
    集成电源管理解决方案
  • ADIsimPower目前支持ADP505x系列多通道高压PMU。该全新系列元件支持4/5通道,输入电压最高为15V,单通道负载电流最高为4A。
    ADP505x 工具 (zip)

  • 适用于Xilinx Spartan FPGA的集成电源解决方案
    适用于Xilinx Spartan FPGA的集成电源解决方案
  • 适用于Altera Cyclone FPGA的集成电源解决方案
    适用于Altera Cyclone FPGA的集成电源解决方案

输入参数值,然后点击ADIsimPower查找电源管理解决方案。 Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
可用系统电压 工作电压轨 负载电流
Vin (最小值) V Vin (最大值) V Vout V Iout A

EngineerZone Download tools for ADIsimPower
让这些电源管理信号链给您灵感,助您了解更多电源元件,以提高电源设计的鲁棒性和效率。 有电源设计方面的问题?
向ADI电源管理专家提问。
基于Excel的独立设计工具。这些工具提供原理图、物料清单和其它仿真数据。
ADIsimPE-Banner

多路输出稳压器


产品型号 说明 输出数 拓扑结构 输出电流(mA) (最小值,单位:V) :(最大值,单位:V) Vout预设值(V) (最小值,单位:V) (最大值,单位:V) 开关频率 主要特性 封装 报价(美元,千片订量)
ADP220 20 0mA、双通道、高PSRR、低压差稳压器 2 LDO 200 2.3 5.5 1.1; 1.2; 1.8; 2.3; 2.35; 2.6; 2.7; 2.75; 2.8 - - - - WLCSP-6 0.58
ADP221 200mA、双通道、高PSRR、低压差稳压器,带下拉电阻 2 LDO 200 2.3 5.5 1.1; 1.2; 1.8; 2.3; 2.35; 2.6; 2.7; 2.75; 2.8 - - - - WLCSP-6 0.58
ADP320 三通道、200 mA、低噪声、高PSRR稳压器 3 LDO 200 1.8 5.5 1.5; 1.8; 3.3 - - - - LFCSP-16 0.54
ADP322 三通道、200 mA、低噪声、高PSRR稳压器,固定输出 3 LDO 200 1.8 5.5 1.2; 1.8; 2.5; 2.8; 3.3 - - - - LFCSP-16 0.54
ADP323 三通道、200 mA、低噪声、高PSRR稳压器,可调节输出 3 LDO 200 1.8 5.5 - 1.8 5.5 - - LFCSP-16 0.54
ADP2140 600mA降压 + 300mA LDO 2 降压
LDO
600
300
2.3 5.5 1.2, 1.5, 1.8, 1.875, 2.5, 2.8, 3.3 - - 3MHz 自动时序、电源良好、省电模式 LFCSP-10 1.2
ADP2114 双通道2 A/单通道4 A、可配置同步降压DC-DC开关稳压器 2 降压 2000/4000 2.75 5.5 0.8; 1.2; 1.5; 1.8; 2.5; 3.3 0.6 5 300kHz, 600kHz, 1.2MHz - LFCSP-32 2.5
ADP2116 双通道3 A/单通道6 A、可配置同步降压DC-DC开关稳压器 2 降压 3000/6000 2.75 5.5 0.8; 1.2; 1.5; 1.8; 2.5; 3.3 0.6 5 300kHz, 600kHz, 1.2MHz - LFCSP-32 3.17
ADP2323 双通道、3 A、20 V同步降压稳压器,集成高端MOSFET 2 降压 3000 4.5 20 - 0.6 0.8*Vin 250kHz 至 1.2MHz - LFCSP-32 2.26
ADP5020 通用PMU 3 降压 1
降压 2
LDO 1
600
300
150
2.4 5.5 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.7 - - 3MHz I2C,可编程输出,电源监控器,外部同步 20-LFCSP 1.5
ADP5022 双通道3MHz降压稳压器和150mA LDO 3 降压 x 2
LDO
600
150
2.3 5.5 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.55, 1.6, 1.65, 1.7, 1.75, 1.8, 1.875, 1.82, 2.0, 2.3, 2.5, 2.775, 2.8, 2.9, 3.0, 3.3 - - 3MHz 模式引脚、独立使能引脚 16-WLCSP 1.8
ADP5023 双通道、3 MHz、800mA降压稳压器和300 mA LDO 3 降压 x 2
LDO
800
300
2.3 5.5 1.2, 1.8, 3.3 0.8
0.8
3.8
4.75
3MHz 模式引脚、独立使能引脚 24-LFCSP 1.59
ADP5024 1.2A双通道降压 + 300mA LDO 3 降压 x 2
LDO
1200
300
2.3 5.5 1.2, 1.8, 3.3 0.8 4.75 3MHz 模式引脚、独立使能引脚 24-LFCSP 1.79
ADP5033 双通道3MHz降压稳压器和双通道LDO 4 降压 x 2
LDO x 2
800
300
2.3 5.5 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.55, 1.6, 1.65, 1.7, 1.75, 1.8, 1.82, 1.875, 2.0, 2.3, 2.5, 2.775, 2.8, 2.9, 3.0, 3.3 - - 3MHz 模式引脚、两个使能引脚 16-LFCSP 1.9
ADP5034 双通道3MHz、1.2A降压稳压器和双通道300mA LDO 4 降压 x 2
LDO x 2
1200
300
2.3 5.5 1.2, 1.8, 2.8, 3.3 0.8
0.8
3.8
4.75
3MHz 模式引脚、独立使能引脚 24-LFCSP;28-TSSOP 1.99
ADP5037 双通道3MHz、800mA降压稳压器和双通道300mA LDO 4 降压 x 2
LDO x 2
800
300
2.3 5.5 1.2, 1.8, 2.8, 3.3 0.8
0.8
3.8
4.75
3MHz 模式引脚、独立使能引脚 24-LFCSP 1.69
ADP5040 3MHz降压稳压器和双通道LDO 3 降压
LDO x 2
1200
300
2.3 5.5 - 0.8
0.8
3.8
4.75
3MHz 独立使能引脚、模式引脚 20-LFCSP 1.39
ADP5041 3 MHz降压稳压器、双通道LDO、电源监控器和看门狗定时器 3 降压
LDO x 2
1200
300
2.3 5.5 - 0.8
0.8
3.8
4.75
3MHz 独立使能引脚和监控器/WDI、模式引脚、MR引脚 20-LFCSP 1.79
ADP5042 3 MHz降压稳压器、双通道LDO、电源监控器和双看门狗定时器 3 降压
LDO x 2
800 2.3 5.5 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.82, 2.0, 2.3, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 - - 3MHz 独立使能引脚和监控器、WDI、WDI2、模式引脚、MR引脚 20-LFCSP 1.99
ADP5043 3 MHz降压稳压器和LDO、电源监控器和双看门狗定时器 2 降压
LDO
800 2.3 5.5 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.82, 2.0, 2.3, 2.5, 2.8, 3.0, 3.3 - - 3MHz 独立使能引脚和监控器、WDI、WDI2、模式引脚、MR引脚 20-LFCSP 1.79
ADP5050 五通道集成式电源解决方案和四通道降压稳压器、200 mA LDO、I2C 5 降压 x 2
降压 x 2
LDO
4000
1200
200
4.5
4.5
1.7
15
15
5.5
- 0.8
0.8
0.5
13.5
13.5
4.75
250kHz - 1400kHz 独立精确使能引脚、电源良好引脚、LDO、I2C 48-LFCSP 4.39
ADP5052 五通道集成式电源解决方案和四通道降压稳压器、200 mA LDO 5 降压 x 2
降压 x 2
LDO
4000
1200
200
4.5
4.5
1.7
15
15
5.5
- 0.8
0.8
0.5
13.5
13.5
4.75
250kHz - 1400kHz 独立精确使能引脚、电源良好引脚、LDO 48-LFCSP 3.59

新产品

  • ADP5135- 三通道、1800 mA 降压稳压器,集成精密使能和电源良好输出

    ADP5135集成了三个高性能降压稳压器。 采用24引脚、4 mm x 4 mm LFCSP封装。

    降压调节器的高开关频率支持小型多层外部器件,并使电路板空间降至最小。 当MODE引脚设置为高电平时,降压稳压器以强制PWM模式工作。 当MODE引脚设置为低电平时,如果负载高于预定义阈值,则降压稳压器以PWM模式工作。 当负载电流降至预定义阈值以下时,降压调节器以省电模式(PSM)工作,以便改善轻负载效率。

    为降低输入电容要求,Buck1和Buck2同步工作,并且Buck3错相工作。

    ADP5135中的稳压器通过专用使能引脚激活。 可调版本的默认输出电压可以在外部设置,固定电压版本的默认输出电压则可在工厂编程设置;预设值范围广泛。

    应用

    • 适用于处理器、ASIC、FPGA和RF芯片组的电源更多Read more

    ADP5135 图
  • ADP5054- 集成式四通道降压调节器电源解决方案

    ADP5054在一个48引脚LFCSP封装中集成了四个高性能降压调节器,可满足严苛的性能和电路板空间要求。 器件可直接连接高达15 V的输入电压,无需使用前置调节器。

    通道1和通道2集成高端功率MOSFET和低端MOSFET驱动器。 外部NFET可用于低端功率器件,以优化解决方案的效率并提供2 A、4 A和6 A的可编程输出电流。以并联配置方式组合通道1和通道2可提供高达12 A的单路输出电流。

    通道3和通道4同时集成高端和低端MOSFET,以提供2.5 A输出电流。以并联配置方式组合通道3和通道4可提供高达5 A的单路输出电流。

    ADP5054的开关频率可编程或同步至250 kHz至2 MHz外部时钟,另外针对每个通道还提供独立的1/2x频率配置。

    ADP5054的每个通道均集成一个独立的精密使能引脚,方便设置上电时序。 ADP5 更多Read more


  • Log In
    沪ICP备09046653号
    提供意见反馈 X
    content here.
    content here.

    提供意见反馈

    关闭