ADP5134:  双通道、3 MHz、1200 mA降压稳压器和两个 300 mA LDO 稳压器,集成精密使能和电源良好输出

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP5134集成两个高性能降压稳压器和两个低压差稳压器(LDO), 采用24引脚、4 mm x 4 mm LFCSP封装。

降压稳压器的高开关频率支持小型多层外部器件,并使电路板空间降至最小。 当MODE引脚设置为高电平时,降压稳压器以强制脉冲宽度调制(PWM)模式工作。 当MODE引脚设置为低电平时,如果负载高于预定义阈值,则降压稳压器以PWM模式工作; 当负载电流降至预定义阈值以下时,稳压器以省电模式(PSM)工作,以便改善轻负载效率。

为降低输入电容要求,两个降压稳压器以错相工作。 ADP5134 LDO稳压器的低静态电流、低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池使用时间。 在频率高达10 kHz时,ADP5134 LDO稳压器能保持60 dB以上的电源抑制性能,而所需的电压裕量则很低(500 mV)。

ADP5134中的稳压器通过专用使能引脚激活。 可调版本的默认输出电压可以在外部设置,固定电压版本的默认输出电压则可在工厂编程设置;预设值范围广泛。

应用

  • 为处理器、特定应用集成电路
    (ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)、
    射频(RF)芯片组供电
  • 便携式仪器仪表和医疗设备
  • 空间受限设备

特点和优势

  • 输入电压范围:2.5 V至5.5 V
  • 两个1,200 mA降压稳压器和两个300 mA LDO稳压器
  • 24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装
  • 稳压器精度:±1.8%
  • 工厂编程设置或外部可调的VOUTx
  • 精密使能引脚,使电源时序更简单
  • 工厂可选电源良好引脚
  • 3 MHz降压工作,支持强制PWM模式和自动PWM/PSM模式
  • BUCK1/BUCK2: 输出电压范围0.8 V至3.8 V
  • LDO1/LDO2: 输出电压范围0.8 V至5.2 V
  • LDO1/LDO2: 输入电压范围:1.7 V至5.5 V
  • LDO1/LDO2: 高PSRR、低输出噪声

ADP5134典型应用电路图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP5134:双通道、3 MHz、1200 mA降压稳压器和两个300 mA LDO稳压器,集成精密使能和电源良好输出 (Rev 0, 10/2013) (pdf, 782 kB) 产品数据手册 PDF
ADP5134: Dual 3 MHz, 1200 mA Buck Regulators and Two 300 mA LDO Regulators With Precision Enable and Power-Good Output Data Sheet (Rev 0, 10/2013) (pdf, 782 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1311: 轻松实现复杂的电源时序控制  (pdf, 277 kB) 应用笔记 PDF
AN-1311: Complex Power Supply Sequencing Made Easy  (pdf, 139 kB) 应用笔记 PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
Integrated Power Solutions for Altera FPGAs  (pdf, 2460 kB) 解决方案通报 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
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
ADP5134评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP5134CP-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 49.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭