ADP7105:  20 V、500 MA低噪声LDO稳压器,具有软启动功能

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP7105是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用3.3 V至20 V电源供电,最大输出电流为500 mA。这款高输入电压LDO适用于调节1.22 V至19 V供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个1 μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。

ADP7105提供3个固定输出电压选项和可调输出型号,可通过外置反馈分压器,将输出电压调节至1.22 V至19 V。ADP7105可以连接外部软启动电容,对启动进行编程设置。

请注意,在数据手册中,SENSE/ADJ引脚的检测功能(SENSE)仅应用于固定输出电压模式,而可调输入功能(ADJ)仅应用于可调输出电压模式。例如,图1显示检测功能,图2显示可调输入功能。

ADP7105输出噪声电压为15 μV rms,且不受输出电压影响。这些器件具有一个“电源良好”数字输出引脚,允许电源系统监控器检查输出电压是否正常。用户可编程精密欠压闭锁功能方便控制多个电源的时序。

ADP7105提供8引脚3 mm × 3 mm LFCSP和8引脚SOIC两种封装。LFCSP不仅提供一种超紧凑的解决方案,而且散热性能出色,在小尺寸薄型电路板空间中满足高达500 mA输出电流的应用需求。

应用

  • 适应噪声敏感应用:
    ADC和DAC电路、精密放大器、
    高频振荡器、时钟和PLL
  • 通信和基础设施
  • 医疗和保健
  • 工业和仪器仪表

特点和优势

  • 输入电压范围: 3.3 V至20 V
  • 最大输出电流: 500 mA
  • 低噪声: 15 μV rms(固定输出型)
  • PSRR性能:60 dB (10 kHz,VOUT = 3.3 V)
  • 反向电流保护
  • 低压差:
    350 mV (500 mA)
  • 初始精度: ±0.8%
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度: -2%至+1%
  • 低静态电流: 900 μA(VIN = 10 V、IOUT = 500 mA)
  • 低关断电流: <50 µA(VIN = 12 V时),利用1 μF小型陶瓷输出电容实现稳定工作
  • 3种固定输出电压选项:
    1.8 V、3.3 V和5 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

Typical Application Circuit Diagram for ADP7105

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP7105: 20 V、500 mA低噪声LDO稳压器,具有软启动功能 (Rev 0, 07/2013) (pdf, 811 kB) 产品数据手册 PDF
ADP7105: 20 V, 500 mA, Low Noise LDO Regulator with Soft Start Data Sheet (Rev A, 05/2014) (pdf, 811 kB) 产品数据手册 PDF
AN-1329: Noise Reduction Network for Adjustable Low Dropout Regulators  (pdf, 486 kB) 应用笔记 PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADI Linear Regulator Design Tool and Parametric Search  (zip)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ADIsim Design/Simulation Tools ZIP
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP7105 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP7105ACPZ-1.8-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 1500 - $ 1.43 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP7105ACPZ-3.3-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 1500 - $ 1.43 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP7105ACPZ-5.0-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 1500 - $ 1.43 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP7105ACPZ-R2 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 250 $ 1.45 $ 1.45 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADP7105ACPZ-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm) 8 工业 Reel, 1500 - $ 1.43 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP7105ARDZ 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工业 Tube, 98 $ 2.50 $ 1.75 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP7105ARDZ-1.8 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工业 Tube, 98 $ 2.50 $ 1.75 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP7105ARDZ-1.8-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.50 Y  材料信息 通知我 订购
ADP7105ARDZ-3.3 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工业 Tube, 98 $ 2.50 $ 1.75 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP7105ARDZ-3.3-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.50 Y  材料信息 通知我 订购
ADP7105ARDZ-5.0 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工业 Tube, 98 $ 2.50 $ 1.75 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP7105ARDZ-5.0-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.50 Y  材料信息 通知我 订购
ADP7105ARDZ-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工业 Reel, 1000 - $ 1.50 Y  材料信息 通知我 订购