| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADP3300: High Accuracy anyCAP® 50 mA Low Dropout Linear Regulator Data Sheet (Rev B, 07/2001) (pdf, 131 kB) | 产品数据手册 | |
|
AN-1072: 在系统中成功运用低压差稳压器
(pdf, 484 kB)
本文将讨论基本的LDO拓扑,解释关键的性能指标,并展示低压差稳压器在系统中的应用。 |
应用笔记 | |
|
AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators
(pdf, 105 kB)
This application note reviews the basic LDO topology, explains key specifications, and shows the application of low dropout voltage regulators in systems. |
应用笔记 | |
| AN-262: Low-Noise Low Drop-Out Regulator for Portable Equipment (pdf, 341 kB) | 应用笔记 | |
| CN-0185: 采用隔离式Σ-Δ型调制器、隔离式DC/DC转换器和有源滤波器的新型模拟/模拟隔离器 (pdf, 369 kB) | Circuit Note | |
| The Fundamentals of LDO Design and Applications | 技术文章 | HTML |
|
Voltage Regulators for Power Management
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4, 1996) |
《模拟对话》杂志 | HTML |
|
AN-1072: 在系统中成功运用低压差稳压器
(pdf, 484 kB)
本文将讨论基本的LDO拓扑,解释关键的性能指标,并展示低压差稳压器在系统中的应用。 |
技术资料 | |
| Linear Regulators Parametric Search | 产品选型指南 | HTML |
| What are LDOs and how are they used? | 常见问题解答 | HTML |
| RAQs index | 非常见问题解答 | HTML |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。