| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
| ADP222/ADP223/ADP224/ADP225:双通道、300 mA输出、低噪声、高PSRR电压调节器 (Rev D , 01/2013) (pdf, 743 kB) | 产品数据手册 | |
| ADP222/ADP223/ADP224/ADP225: Dual, 300 mA Output, Low Noise, High PSRR Voltage Regulators Data Sheet (Rev D, 01/2013) (pdf, 743 kB) | 产品数据手册 | |
| 术语表 | 专业词汇表 | HTML |
| 快讯名称 | 内容类型 | 文件类型 |
|---|---|---|
|
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™. |
ADIsim Design/Simulation Tools | HTML |
原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.
样片申请及购买这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。