ADM7160:  超低噪声、200mA线性稳压器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADM7160是一款超低噪声、低压差线性稳压器,采用2.2 V至5.5 V电源供电,最大输出电流为200 mA。在200 mA负载下压差仅为150 mV,不仅可提高效率,而且能使器件在很宽的输入电压范围内工作。

ADM7160采用新颖的电路拓扑结构,实现了超低噪声性能,而无需旁路电容,非常适合对噪声敏感的模拟和RF应用。ADM7160在提供超低噪声性能的同时,并不影响其电源抑制(PSRR)或线路与负载瞬态响应性能。

限流和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADM7160的EN输入引脚还内置一个下拉电阻。

ADM7160经过专门设计,利用1 μF、±30%小型陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。

ADM7160采用紧凑型5引脚TSOT和6引脚LFCSP两种封装,提供16个固定输出电压选项(范围从1.1 V到3.3 V)。LFCSP不仅提供一种超紧凑的解决方案,而且散热性能出色,在小尺寸薄型电路板空间中满足高达200 mA输出电流的应用需求。

应用

  • ADC/DAC电源
  • RF、VCO、PLL电源
  • 后置DC-DC调节

特点和优势

  • PSRR性能:54 dB (100 kHz)
  • 独立于VLOUT的超低噪声
    3 μV rms(0.1 Hz至10 Hz)
    9.5 μV rms(0.1 Hz至100 kHz)
    9 µV rms(10Hz至100KHz)
    17 µV rms(10Hz至1MHz)
  • 低压差:
    150 mV(200 mA负载)
  • 最大输出电流:200 mA
  • 输入电压范围:2.2 V至5.5 V
  • 低静态电流、低关断电流
  • 初始精度:±1%
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度:−2.5%/+1.5%
  • 5引脚TSOT封装和
    6引脚LFCSP封装

Typical Application Diagram for ADM7160

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM7160:超低噪声、200 mA线性稳压器 (Rev A, 04/2014) (pdf, 837 kB) 产品数据手册 PDF
ADM7160: Ultralow Noise, 200 mA Linear Regulator Data Sheet (Rev A, 04/2014) (pdf, 837 kB) 产品数据手册 PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
UG-746: Evaluating the ADM7160 Ultralow Noise, 200 mA, Linear Regulator  (pdf, 339 kB) 用户指导 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADI Linear Regulator Design Tool and Parametric Search  (zip)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ADIsim Design/Simulation Tools ZIP

输入参数值,然后点击ADIsimPower查找电源管理解决方案。 Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
可用系统电压 工作电压轨 负载电流
Vin (最小值) V Vin (最大值) V Vout V Iout A

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM7160 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM7160ACPZN1.8-R2 产品状态: 量产 6 ld LFCSP (2.05x2.05 w/1x1.6 EP) 6 工业 Reel, 250 $ 1.20 $ 1.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM7160ACPZN1.8-R7 产品状态: 量产 6 ld LFCSP (2.05x2.05 w/1x1.6 EP) 6 工业 Reel, 3000 $ 1.12 $ 0.96 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM7160ACPZN2.5-R2 产品状态: 量产 6 ld LFCSP (2.05x2.05 w/1x1.6 EP) 6 工业 Reel, 250 $ 1.20 $ 1.20 Y  材料信息 查看PCN 联络ADI
ADM7160ACPZN2.5-R7 产品状态: 量产 6 ld LFCSP (2.05x2.05 w/1x1.6 EP) 6 工业 Reel, 3000 $ 1.12 $ 0.96 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM7160ACPZN3.3-R2 产品状态: 量产 6 ld LFCSP (2.05x2.05 w/1x1.6 EP) 6 工业 Reel, 250 $ 1.20 $ 1.20 Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM7160ACPZN3.3-R7 产品状态: 量产 6 ld LFCSP (2.05x2.05 w/1x1.6 EP) 6 工业 Reel, 3000 $ 1.12 $ 0.96 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM7160AUJZ-1.8-R2 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 250 $ 1.20 $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购
ADM7160AUJZ-1.8-R7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 $ 1.12 $ 0.96 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADM7160AUJZ-2.5-R2 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 250 $ 1.20 $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购
ADM7160AUJZ-2.5-R7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 $ 1.12 $ 0.96 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADM7160AUJZ-3.3-R2 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 250 $ 1.20 $ 1.20 Y  材料信息 通知我 订购
ADM7160AUJZ-3.3-R7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 $ 1.12 $ 0.96 Y  材料信息 通知我 订购 样片