ADM7150:  800 mA、超低噪声/高 PSRR LDO

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADM7150是一款低压差线性稳压器,采用4.5 V至16 V电源供电,最大输出电流为800 mA。 这些器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,利用一个10 µF陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。

ADM7150提供1.8 V、2.8 V、3.0 V、3.3 V和5.0 V固定输出。 16路固定输出电压的范围为1.5 V至5.0 V,可按需提供。

ADM7150稳压器的典型输出噪声为1.0 μVrms(100Hz至100KHz,固定输出电压),10 KHz以上时的噪声频谱密度小于1.7nV/√Hz。 ADM7150提供8引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装和8引脚SOIC封装,不仅非常紧凑,而且还具有出色的散热性能,适合要求最大800 mA输出电流的薄型、小尺寸应用。

ADM7150是一款固定Vout器件。 欲了解ADM7150的可调Vout版本,请查看 ADM7151

应用
  • 高频PLL/VCO/集成VCO的PLL
  • 适应噪声敏感应用
  • 通信和基础设施
  • 回程和微波链路

特点和优势

  • 输入电压范围:4.5 V至16 V
  • 最大输出电流:800 mA
  • 低噪声:
    总积分噪声:1.0 μVRMS(100 Hz至100 KHz);
    1.6 μVRMS(10 Hz至100 KHz)
  • 10 KHz以上时的噪声频谱密度:<1.7nV√Hz
  • 1 KHz至100 KHz的PSRR:>90 dB;1 MHz时的PSRR:>60dB (VOUT = 5V)
  • 压差: 600 mV(VOUT = 5 V/800 mA负载)
  • 初始精度: ±1%
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度: ±2%
  • 静态电流:IGND = 4.3 mA(空载)
  • 低关断电流: 0.1 μA
  • 使用10 μF陶瓷输出电容保持稳定
  • 固定输出电压选项: 1.8 V、2.8 V、3.0 V、3.3 V和5.0 V
    (1.5 V至5.0 V范围内提供16种输出)
  • 8引脚LFCSP封装和SOIC封装

不同CBYP下噪声频谱密度(NSD)与频率的关系

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADM7150:800 mA、超低噪声、高PSRR、RF线性稳压器 (Rev 0, 10/2013) (pdf, 1029 kB) 产品数据手册 PDF
ADM7150: 800 mA Ultralow Noise, High PSRR, RF Linear Regulator Data Sheet (Rev 0, 10/2013) (pdf, 811 kB) 产品数据手册 PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
低噪RF稳压器降低宽带通信系统相位噪声 (08 十一月 2013) 新闻发布 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADI Linear Regulator Design Tool and Parametric Search  (zip)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ADIsim Design/Simulation Tools ZIP
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

输入参数值,然后点击ADIsimPower查找电源管理解决方案。 Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
可用系统电压 工作电压轨 负载电流
Vin (最小值) V Vin (最大值) V Vout V Iout A

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADM7150 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM7150ACPZ-1.8-R2 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工业 Reel, 250 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM7150ACPZ-1.8-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工业 Reel, 1500 - $ 3.64 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM7150ACPZ-3.3-R2 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工业 Reel, 250 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM7150ACPZ-3.3-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工业 Reel, 1500 - $ 3.64 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM7150ACPZ-4.5-R2 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工业 Reel, 250 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM7150ACPZ-4.5-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工业 Reel, 1500 - $ 3.64 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM7150ACPZ-4.8-R2 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工业 Reel, 250 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM7150ACPZ-4.8-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工业 Reel, 1500 - $ 3.64 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM7150ACPZ-5.0-R2 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工业 Reel, 250 - - Y  材料信息 查看PCN 订购
ADM7150ACPZ-5.0-R7 产品状态: 量产 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工业 Reel, 1500 - $ 3.64 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADM7150ARDZ-1.8 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工业 Tube, 98 $ 4.16 $ 3.64 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADM7150ARDZ-2.8 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工业 Tube, 98 $ 4.16 $ 3.64 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADM7150ARDZ-3.0 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工业 Tube, 98 $ 4.16 $ 3.64 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADM7150ARDZ-3.0-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工业 Reel, 1000 - $ 3.64 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADM7150ARDZ-3.3 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工业 Tube, 98 $ 4.16 $ 3.64 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADM7150ARDZ-3.3-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工业 Reel, 1000 - $ 3.64 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADM7150ARDZ-5.0 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工业 Tube, 98 $ 4.16 $ 3.64 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADM7150ARDZ-5.0-R7 产品状态: 量产 8 ld SOIC-EP (2.41mm Exposed pad) 8 工业 Reel, 1000 - $ 3.64 Y  材料信息 通知我 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADM7150和ADM7151评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADM7150CP-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -
ADM7151CP-02-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭