添加到信号链设计器

ADP162:  超低静态电流、150 mA CMOS线性调节器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP160/ADP161/ADP162/ADP163 均为超低静态电流、低压差线性调节器,工作电压为2.2 V至5.5 V,输出电流最高可达150 mA。在150 mA负载下仅有195 mV的低压差,有助于提高效率,使器件能在较宽的输入电压范围内工作。

ADP16x经过专门设计,在1 μF ± 30%小陶瓷输入和输出电容便可稳定工作,适合高性能、空间受限应用的要求。

ADP160可提供1.2 V至4.2 V范围内的15种固定输出电压选项。ADP160/ADP161还包括一个开关电阻,当LDO禁用时,该电阻自动使输出放电。ADP162不包括输出放电功能,其余与ADP160完全相同。ADP161和ADP163可用作输出电压可调的调节器,仅提供5引脚TSOT封装。ADP163不包括输出放电功能,其余与ADP161完全相同。

短路和热过载保护电路可以防止器件在不利条件下受损。ADP160和ADP162提供5引脚TSOT和4引脚、0.5 mm间距WLCSP两种小型封装,是适合各种便携式供电应用的业界最小尺寸解决方案。


应用
  • 移动电话
  • 数码相机和音频设备
  • 便携式和电池供电设备
  • 后置DC-DC调节
  • 便携式医疗设备

特点和优势

  • 超低静态电流 IQ = 560 nA (0 μA负载) IQ = 860 nA (1 μA负载)
  • 利用1 μF陶瓷输入和输出电容便可稳定工作
  • 最大输出电流:150 mA
  • 输入电压范围:2.2 V至5.5 V
  • 低关断电流:小于50 nA(典型值)
  • 低压差:195 mV(150 mA负载)
  • 初始精度:±1%
  • 线路、负载以及温度范围内的精度:±3.5%
  • 15种固定输出电压选项:1.2 V至4.2 V
  • 可提供可调输出电压
  • PSRR 性能:72 dB (100 Hz)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

典型应用电路图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP160/ADP161/ADP162/ADP163: 超低静态电流、150 mACMOS线性稳压器数据手册 (Rev G, 12/2012) (pdf, 789 kB) 产品数据手册 PDF
ADP160/ADP161/ADP162/ADP163: Ultralow Quiescent Current, 150 mA, CMOS Linear Regulators Data Sheet (Rev H, 12/2013) (pdf, 624 kB) 产品数据手册 PDF
Introduction to ADIsimPower
ADIsimPower is a smart selector and a collection of downloadable tools that produce complete and optimized power designs. Schematic, bill of materials, and performance data are customized to your specific needs in minutes.
Videos HTML
UG-091:用于超低IQ低压差(LDO)调节器ADP160和ADP162的RedyKit  (pdf, 226 kB) 用户指导 PDF
• UG-117:ADP160/ADP161/ADP162/ADP163评估板用户指南  (pdf, 452 kB) 用户指导 PDF
RAQs index 非常见问题解答 HTML
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
ADI Linear Regulator Design Tool and Parametric Search  (zip)
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ADIsim Design/Simulation Tools ZIP
Download files for ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool
The individual Excel-based voltage regulator design tools used in ADIsimPower™.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

输入参数值,然后点击ADIsimPower查找电源管理解决方案。 Launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
可用系统电压 工作电压轨 负载电流
Vin (最小值) V Vin (最大值) V Vout V Iout A

评估套件,原理图符号和PCB封装

评估板和开发套件查看评估板和套件页面以了解文档和采购信息

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP162 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP162ACBZ-1.2-R7 产品状态: 量产 4 ball WLCSP (.965.965mm) 4 工业 Reel, 3000 - $ 0.34 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP162ACBZ-1.8-R7 产品状态: 量产 4 ball WLCSP (.965.965mm) 4 工业 Reel, 3000 - $ 0.34 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP162ACBZ-2.1-R7 产品状态: 量产 4 ball WLCSP (.965.965mm) 4 工业 Reel, 3000 - $ 0.34 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP162ACBZ-2.3-R7 产品状态: 量产 4 ball WLCSP (.965.965mm) 4 工业 Reel, 3000 - $ 0.34 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP162ACBZ-2.8-R7 产品状态: 量产 4 ball WLCSP (.965.965mm) 4 工业 Reel, 3000 - $ 0.34 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP162ACBZ-3.0-R7 产品状态: 量产 4 ball WLCSP (.965.965mm) 4 工业 Reel, 3000 - $ 0.34 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP162ACBZ-3.2-R7 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP 4 工业 Reel, 3000 - $ 0.34 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP162ACBZ-4.2-R7 产品状态: 量产 4 ball WLCSP (.965.965mm) 4 工业 Reel, 3000 - $ 0.34 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP162AUJZ-1.5-R7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.34 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP162AUJZ-1.8-R7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.34 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP162AUJZ-2.3-R7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.34 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP162AUJZ-2.5-R7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.34 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP162AUJZ-2.7-R7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.34 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP162AUJZ-2.8-R7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.34 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP162AUJZ-3.0-R7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.34 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP162AUJZ-3.1-R7 产品状态: 量产 TSOT-23 5, 6, 8 lead 5 工业 Reel, 3000 - - Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADP162AUJZ-3.3-R7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.34 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
ADP162AUJZ-4.2-R7 产品状态: 量产 5 ld TSOT 5 工业 Reel, 3000 - $ 0.34 Y  材料信息 查看PCN 订购 样片
帮助

这里所列出的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(规定订量的每片美元,美国离岸价),如有修改不再另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。对于特殊批量报价,请与您当地的ADI公司办事处或代理商联络。对于评估板和套件的报价是指一个单位价格。

ADP162评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP162UJZ-REDYKIT 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 45.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭