ADP1190A:  带四通道信号开关的集成500 mA负载开关

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP1190A是一款带4个信号开关的集成高端负载开关,采用1.4V至3.6V电源供电。同时还提供电源域隔离,以延长电池寿命。 该负载开关为一个低导通电阻P沟道MOSFET,支持最高500 mA的连续负载电流,功率损耗极小。 另外集成4个常开3Ω单刀单掷(SPST)信号开关,由电荷泵进行控制。

除了出色的工作性能外,ADP1190A占用的印刷电路板(PCB)空间极小,面积不到1.92 mm2,高度仅0.50 mm。ADP1190A采用1.2 mm × 1.6 mm × 0.5 mm、12引脚、0.4 mm间距、超小型WLCSP封装。

应用

  • 移动电话
  • SIM卡断开开关
  • 数码相机和音频设备
  • 便携式和电池供电设备

特点和优势

  • 低输入电压范围:
    1.4 V至3.6 V
  • 负载开关
    低RDSON_L:65 mΩ(3.6 V时)
    连续工作电流:500 mA
  • 4个SPST常开信号开关
    RDSON_S:3 Ω(1.8 V时)
  • 内部电荷泵提供恒定信号开关RDSON
  • 输出放电电阻(RDIS): 215 Ω(负载开关的输出端,以及每个模拟信号开关的输出)
  • 内置用于控制逻辑的电平转换器,兼容1.2 V逻辑
  • 超低关断电流:
    0.7 µA
  • 12引脚、1.2 mm × 1.6 mm x 0.5 mm、0.4 mm间距超小型WLCSP封装

ADP1190A功能框图

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
ADP1190A:带四通道信号开关的集成500 mA负载开关 (Rev 0, 10/2013) (pdf, 429 kB) 产品数据手册 PDF
ADP1190A: Integrated 500 mA Load Switch with Quad Signal Switch (Rev 0, 10/2013) (pdf, 283 kB) 产品数据手册 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADP1190A 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP1190AACBZ-R7 产品状态: 量产 CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP 12 工业 Reel, 3000 - $ 0.60 Y  材料信息 通知我 订购 样片