ADD5211:  适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADD5211是一款基于高效率、电流模式、升压转换器技术的四串白光LED驱动器,适合背光应用。 升压控制器以4.5 V至40 V的输入电压以及介于200 kHz和1.2 MHz之间的引脚可调节工作频率,驱动外部MOSFET开关,以便执行升压调节。 采用可调节的UVLO功能,以降低关断时的输入电流。

ADD5211内置四个经过调节的电流吸收器,可实现均匀的亮度。 每个电流吸收器的输出电流可从40 mA驱动至高达200 mA,并且LED驱动电流可由外部电阻通过引脚进行调整。 ADD5211集成输入PWM接口,最多能驱动四个并联LED串,各串由多个LED串联在一起。

其它特性包括LED短路保护、LED开路保护、升压输出短路保护、过压保护、逐周期限流和针对IC以及LED阵列的热关断。 另外还集成开漏故障输出。 可编程软启动用于降低启动时的浪涌电流。

应用
  • LCD监视器和电视LED背光
  • 工业照明

特点和优势

  • 基于感性升压控制器的白光LED驱动器
    宽输入电压范围: 4.5 V至40 V
    自适应输出电压,最大程度地降低功耗
    可调节工作频率: 200 kHz至1.2 MHz
  • 可编程外部MOSFET开关上升/下降时间
  • 通过内部MOSFET最多驱动4个LED电流吸收器
    更多特性参见数据手册
  • 开漏故障指示器
  • LED开路和LED短路保护
  • 热关断
  • 欠压闭锁(UVLO)
  • 24引脚、4 mm × 4 mm LFCSP

ADD5211功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADD5211 型号选项