ADP5063:  线性LiFePO4电池充电器,提供电源路径和USB兼容性

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADP5063充电器完全符合USB 3.0和USB电池充电规格1.2,可通过mini-USB VBUS引脚从墙壁充电器、车载充电器或USB主机端口进行充电。

ADP5063的输入电压范围为4 V至6.7 V,最高可耐受20V电压,从而缓解了断开或连接时的USB总线尖峰问题。

ADP5063在线性充电器输出和电池间集成了内部场效应晶体管(FET)。这一设计可提供电池隔离,使系统可在电池无电或无电池情况下供电,从而直接通过USB电源执行系统功能。

根据外部USB检测芯片检测到的USB电源类型,ADP5063可设置为应用正确的电流限值,实现最佳充电和USB合规性。

ADP5063含三个工厂可编程数字输入/输出引脚,可为不同系统提供最大的灵活性。这些数字输入/输出引脚允许一些特性的组合,如输入电流限制、充电使能/禁用、充电电流限制以及专用中断输出引脚。

应用

  • 单个LiFePO4电池便携式设备
  • 便携式医疗设备
  • 便携式仪器仪表设备
  • 便携式消费电子设备

特点和优势

  • 默认充电端接电压:3.6 V
  • 完全兼容USB 3.0以及USB电池充电规范1.2
  • 输入电压范围:4 V至6.7 V
  • 可耐受的输入电压:−0.5 V至+20 V (USB VBUS)
  • 可通过I2C实现完全编程
  • 灵活的数字控制输入
  • LDO模式下的交流充电器电流最高可达2.1 A
  • 内置电流检测及限制功能
  • 电池与充电器输出间的电池隔离FET低至55 mΩ
  • 热调节防止过热
  • 符合JEITA 1和JEITA 2锂离子电池充电温度规范
  • SYS_EN标志允许系统禁用,直至电池达到需要的最低电平,以保证系统启动
  • 封装:4 mm × 4 mm LFCSP

ADP5063功能框图
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
ADP5063评估板
产品型号 描述 报价 RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADP5063CP-EVALZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 60.00 -
USB-SDP-CABLEZ 产品状态: 量产 Evaluation Board $ 89.00 -

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改,恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。

查看库存和订购

浏览代理商名单
沪ICP备09046653号
产品评价 X
content here.
content here.

产品评价

关闭