AD8450:  用于电池测试/形成系统的精密模拟前端和控制器

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

AD8450是一款精密模拟前端,用于电池测试和监控。如图1所示,精密可编程增益仪表放大器(PGIA)测量电池充电/放电电流,而可编程增益差动放大器(PGDA)测量电池电压。内部激光调整电阻网络设置PGIA和PGDA的增益,并在额定温度范围内优化AD8450性能。PGIA增益为:26×、66×、133×和200×。PGDA增益为:0.2×、0.27×、0.4×和0.8×。

ISET和VSET输入端的电压用来设置所需的恒定电压(CV)和恒定电流(CC)。CC到CV自动无缝切换。

TTL电平逻辑输入MODE在充电模式和放电模式之间进行选择(高电平为充电,低电平为放电)。模拟输出VCTRL直接与ADI的ADP1972和ADP1974 PWM控制器对接。

AD8450集成电阻可编程过压和过流检测以及均流电路。均流用来在多个电池之间平衡电荷。AD8450通过提供出色的精度、温度范围内的性能、灵活的功能以及整体可靠性简化设计,并具有节省空间的封装。AD8450采用80引脚、14 mm ×14 mm × 1 mm LQFP封装,额定工作温度范围为−40 °C至+85 °C。

应用

  • 电池测试和形成
  • 电池模块测试

特点和优势

  • 带自动切换的集成式恒定电流和电压模式
  • 充电和放电模式
  • 精密电压和电流测量
  • 集成式精密控制反馈模块
  • PWM或线性功率转换器的精密接口
  • 可编程增益设置
    电流检测增益:
    26、66、133、200
    电压检测增益:
    0.2、0.27、0.4、0.8
  • 可编程OVP、OCP故障检测
  • 均流和电流平衡
  • 出色的交流和直流性能
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD8450 功能框图

类似产品

  • AD8451:用于电池测试/形成系统的低功耗精密模拟前端和控制器

文档

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8450: Precision Analog Front End and Controller for Battery Test/Formation Systems Data Sheet (Rev 0, 02/2014) (pdf, 983 kB) 产品数据手册 PDF
术语表 专业词汇表 HTML

设计工具,模型,驱动及软件

快讯名称 内容类型 文件类型
AD8450 SPICE Macro Model SPICE 模型 HTML

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— ADI公司提供与当今众多CAD系统兼容的原理图符号和PCB封装(Symbols & Footprints),以便更广泛、更轻松地使用。

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

AD8450 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
AD8450ASTZ 产品状态: 量产 80 ld LQFP (14x14mm) 80 工业 Tray, 90 $ 8.34 $ 6.95 Y  材料信息 通知我 订购 样片
AD8450ASTZ-RL 产品状态: 量产 80 ld LQFP (14x14mm) 80 工业 Reel, 1000 $ 8.34 $ 6.95 Y  材料信息 通知我 订购