军用和航空产品

Analog Devices, Inc.(简称 ADI)已经为军事和航空航天用户服务30多年了。我们的产品种类涉及从精密传感器、信号调理器和数据转换器到微处理器接口解决方案以及数字信号处理器(DSP)的整个信号链。ADI公司向您提供模拟信号、混合信号、微电子机械系统(MEMS)和数字信号处理技术以及帮助您将这些技术应用于您的产品设计的专家经验。
欲获知更多关于鉴定合格的军用和航天器件的信息,请访问:
军用产品
空间技术合格产品

新产品

  • ADF4108S- Aerospace PLL Frequency Synthesizer

    The ADF4108 frequency synthesizer can be used to implement local oscillators in the up-conversion and down-conversion sections of wireless receivers and transmitters. It consists of a low-noise digital PFD (phase frequency detector), a precision charge pump, a programmable reference divider, programmable A and B counters, and a dual-modulus prescaler (P/P + 1). The A (6-bit) and B (13-bit) 更多Read more

    ADF4108 Diagram
  • AD8351S- 航空航天用低失真、完全差分射频/中频放大器

    AD8351S是一款全差分放大器,可用于在通信收发器中,以IF频率驱动高分辨率(10-14位)/高速ADC (240 MSPS)。

    AD8351S简化了ADC驱动,用户可以通过一个外部电阻调整增益(最高26dB),同时集成了输出共模调整电路,以降低输入ADC中的驱动电平。

    AD8351S是一种极低失真增益级,同时具有低噪声和宽增益带宽特性,因而非常适合数字通信IF接收机使用。

    关于驱动12/14位分辨率ADC以及用该器件进行单端至差分信号转换的详细电路信息,参见AD8351S产品数据手册。

    AD8351S采用先进的硅双极性工艺制造,采用3或5V单电源供电,额定温度范围为-55至+125。 更多Read more

    AD8351S Functional Block Diagram
  • ADL5501S- ADL5501S:航空航天 50 MHZ至6 GHZ TRUPWR™检波器

    ADL5501S是一款均值响应功率检波器,适用于50 MHz至6 GHz的高频接收机和发射机信号链。它易于使用,仅需2.7 V至5.5 V单电源和一个电源去耦电容便可工作。输入为内部交流耦合,具有50 Ω标称输入阻抗。输出为线性响应直流电压,转换增益

    ADL5501S主要用于简单和复合波形的真功率测量,特别适合测量高波峰因素(高峰值-均方根比)信号,如基于CDMA、CDMA2000、W-CDMA、QPSK/QAM的OFDM波形等。片内调制滤波器可以满足大多数波形的求平均值需要。

    输出端的片内100 Ω串联电阻与外部分流电容配合使用,可建立低通滤波器响应,从而减少直流输出电压中的残留纹波。对于更复杂的波形,可以利用FLTR引脚上的外部电容进行补充信号解调。

    ADL5501S在30 dB范围内具有出色的温度稳定性;在整个温度范 更多Read more

    ADL5501S 功能框图
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭