添加到信号链设计器

ADATE318:  600 MHz双通道集成DCL,内置PPMU、VHH驱动功能、电平设置DAC和片内校准引擎

产品详情

产品状态:推荐用于新设计

ADATE318是一款完整的单芯片ATE解决方案,用于执行驱动器、比较器和有源负载(DCL)、四象限单引脚(Per-pin)参数测量单元(PPMU)的引脚电子功能。它具有单位芯片VHH驱动功能,支持闪存测试应用,集成的16位DAC和片内校准引擎可提供器件工作所需的所有直流电平。

驱动器提供三种有源状态:数据高电平、数据低电平和端接模式,以及一种高阻抗抑制状态。抑制状态与集成动态箝位电路一同使用,有利于实现高速有源端接。输出电压范围为−1.5 V至+6.5 V,支持各种自动测试设备(ATE)和仪器仪表应用。

ADATE318可以作为两个单端驱动/接收通道或一个差分驱动/接收通道使用。每个通道都具有一个高速窗口比较器和一个可编程阈值差分比较器,适合差分ATE应用。每个通道还提供一个四象限PPMU。

用于DCL和PPMU功能的所有直流电平都由24个片内16位DAC产生。为了支持精确的电平编程,ADATE318集成校准功能,可校正每个功能模块的增益和失调误差。校正系数可以存储在片内,写入DAC的任何值都会利用适当的校正系数进行自动调整。

ADATE318利用串行可编程接口(SPI)总线对所有功能模块、DAC和片内校准常数进行编程。它还有一个片内温度传感器和过压/欠压故障箝位电路,用于监控和报告器件温度,以及工作期间可能发生的任何输出引脚或PPMU电压故障。

应用

  • 自动测试设备
  • 半导体测试系统
  • 电路板测试系统
  • 仪器仪表和表征设备

特点和优势

  • 数据速率:600 MHz/1200 Mbps
  • 带高阻抗和反射箝位电路的3电平驱动器
  • 窗口比较器和差分比较器
  • ±25 mA有源负载
  • 单位引脚PPMU范围:−2.0 V至+6.5 V
  • 低泄漏模式:
    4 nA(典型值)
  • 集成16位DAC和失调/增益校正
  • 高速工作电压范围:–1.5 V至+6.5 V
  • 专用VHH输出引脚范围:0.0 V至13.5 V
  • 功耗:1.1 W(每通道)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

结构框图 ADATE318

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADATE318 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADATE318BCPZ 产品状态: 量产 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 84 工业 Tray, 168 $ 49.51 $ 42.08 Y  材料信息 通知我 订购